データシート
SN74LVC1G04-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40℃ ~ 125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESG 分類レベル C4B
- MIL-STD-883、手法 3015 に従い 2000V を超える ESD 保護、マシン モデルで 200V 超 (C = 200pF、R = 0)
- 5V VCC 動作をサポート
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 3.3ns の最大 tpd (3.3V 時)
- 低い消費電力、最大 ICC:10µA
- 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
このシングル インバータ ゲートは、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。
SN74LVC1G04-Q1 は、ブール関数 Y = A を実行します。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
AWR2E44PEVM — AWR2E44P 評価基板
AWR2E44PEVM は、AWR2E44P ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードで、DCA1000EVM に直接接続できます。このEVMキットには、オンチップの ARM® Cortex-R5F® コントローラとハードウェア アクセラレータ (HWA 2.1) に適したソフトウェアの開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-01409 — 車載用静電容量式キック オープンのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、静電容量性センシングを使用して、自動車のパワー リフトゲート、パワー トランク、またはパワー スライド ドアを、キック動作の検出でオープンさせる方法を示します。 静電容量式センサにより、センサの設置場所の自由度が高く、広いキック感知エリアを実現します。高い分解能と低消費電力により、ジェスチャ検出とバッテリからの供給電流低減を重視する車載用のハンズフリー開閉システムに、このデザインを適用できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-01040 — 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン
リチウムイオン バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。 このリファレンス デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ テスタ アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01041 — マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、幅広い電流バッテリ テスト用途に対応する多相ソリューションを実現します。2 相昇降圧コントローラである LM5170 の デイジーチェーン構成を活用することで、100A の充放電レートを達成できる設計となっています。TIDA-01041 は高精度の定電流 (CC)/定電圧 (CV) キャリブレーション ループにより、最高 0.01% の電圧制御精度を達成できます。主要な設計理論をすべて説明し、部品の選択プロセスや最適化についての指針も示しています。回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。
リファレンス・デザイン
TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、各種電流レベルのバッテリを 1 つの設計で柔軟にテストできるモジュール型のバッテリ テスト ソリューションです。このデザインは TIDA-01041 リファレンス デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。
リファレンス・デザイン
TIDA-00580 — 車載認定取得済み 16 ビット ロータリー直交デコーダのリファレンス デザイン
人は多くの状況でタッチスクリーンよりノブを使用することを好みます。 マイコンへの必要な端子を最小限に抑えながら、ロータリー直交エンコーダの回転方向と距離を監視することができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点