TIDA-00661

エア サーキット ブレーカ向け高分解能、高速起動アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00661

設計ファイル

概要

TIDA-00661 は、低圧気中サーキット ブレーカ(ACB)またはモールド ケース サーキット ブレーカ(MCCB)で使用される電子式トリップ ユニット(ETU)に最適な信号処理フロント エンド サブシステムを搭載したリファレンス デザインです。このサブシステムは、高速スタートアップ(3ms 未満)、24 ビット分解能デルタ シグマ ADC、±2.5V レギュレータ、ADC とのインターフェイスや入力処理のための FRAM ベースのマイコンで構成されています。スタートアップ、全サイクルの RMS 電流の計算、意思決定、ソレノイドへの 30ms 以内のトリップ信号の提供を可能にします。

特長
  • 固定ゲインで、10V ~ 750V、および 50mA ~ 25A の範囲の AC 入力を ±1% 以内の精度で測定
  • 高速スタートアップ(3ms 未満)で、電圧入力と電流入力を 24 ビット デルタ シグマ ADC にインターフェイス
  • Fly-Buck 構成を採用した複数の DC/DC コンバータで、電源電圧出力(2W / 8W)を生成
  • マイコン内蔵 12 ビット ADC とのインターフェイスとして機能する単一ゲイン オペアンプを使用し、3 つの地絡電流入力を測定するオプションを提供
  • AC 入力電圧測定用にオンボードの電位デバイダを実装しているほか、電流測定のため外部 CT(電流トランス)の 2 次側入力に接続するための負担抵抗を実装
  • レギュレータは、3.3V と 5V(マイコンと ADC ボード用)、±2.5V と 3V(ADC アナログ電源電圧)を生成
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU252B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJM2.ZIP (626 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJM1.ZIP (505 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJM4.ZIP (9909 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBM6.ZIP (660 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJM3.ZIP (2825 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJM0.ZIP (1380 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT87-13.6mV/℃ のゲイン、±2℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMV614クワッド、5.5V、1.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS723イネーブル搭載、200mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4041B調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS131E08S高速スタートアップ機能搭載、監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS732逆電流保護機能とイネーブル搭載、250mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

LM8364低静止電流、2.5% のスレッショルド精度、アクティブ ロー、電圧モニタ

データシート: PDF
コンパレータ

LM2903デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 気中遮断器(ACB)用の高分解能、高速スタートアップのデルタ-シグマADCベースAFEのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/05/26
技術記事 What’s the big deal about circuit breakers? PDF | HTML 2017/08/01

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00498 ブレーカ アプリケーション (ACB/MCCB) 用の信号処理サブシステム / 電流入力ベース自己給電

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。