TIDA-00684

高帯域幅の任意波形ジェネレータのリファレンス・デザイン:DC または AC 結合、高電圧出力に対応

TIDA-00684

設計ファイル

概要

In TIDA-00684 reference design a quad-channel TSW3080 evaluation module (EVM) is developed to shows how to use an active amplifier interface with the DAC38J84 to demonstrate an arbitrary-waveform-generator frontend. The DAC38J84 provides four DAC channels with 16 bits of resolution with a maximum update rate of 2.5 GSPS. The THS3217 provides a wideband differential-to-single-ended output. The THS3095 provides a high dynamic range output of up to 26 VP-P. The LMH5401 provides a very wideband differential output. All of these paths provide a DC-coupled interface with the ability to drive 50 Ω at a high-performance level. The design also includes a reference transformer path for comparison purposes.

特長
  • Wideband (500 MHz), DC-coupled active interface, capable of 5 Vp-p signal swing
  • 50 MHz passband channel capable of 26 Vp-p signal swing
  • Wideband (1.0 GHz), DC-coupled signal path
  • All channels optimized for driving 50 ohms impedance loads
  • Available onboard clocking with an option for external clocking
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC44.PDF (1081 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDROV6.PDF (189 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROV7.PDF (211 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROV8.PDF (113 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROW0.ZIP (4980 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCY0.ZIP (829 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROV9.PDF (2871 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC38J84クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62160DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS624201 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF
MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
RF FDA

LMH54018GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS742011.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A33イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
固定方向電圧レベル・シフタ

SN74AUP1T14低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、シングル・シュミット・トリガ・インバータ・ゲート

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3091シングル、高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3217DC ~ 800MHz、差動からシングルエンドに変換する DAC 出力アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Bandwidth Arbitrary-Waveform Generator Reference Design: DC or AC Coupled 2016年 11月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ