TIDA-00709

PSU 向け、36W、ユニバーサル入力、90% 超の効率、複数出力補助電源のリファレンス デザイン

TIDA-00709

設計ファイル

概要

TIDA–00709 は、36W デュアル出力の補助電源であり、広い範囲にわたる DC と AC の各入力を受け入れる準備ができています。この入力対応能力に基づき、このリファレンス デザインの用途として、サーバー、テレコム、産業用システムの各アプリケーションをターゲットとするパワー コンバータ向けの設計を採用したアダプタや補助電源を挙げることができます。このリファレンス デザインは、定電圧と定電流 (CV-CC) のフライバック コントローラである UCC28740 を、電圧向けのフォトカプラ フィードバックや電流向けの 1 次側レギュレーション (PSR) を組み合わせて実装した、疑似共振 (QR) フライバック コンバータです。TIDA-00709 は効率を改善するために、同期コントローラである UCC24636 と RDS(on) の小さい MOSFET を組み合わせた同期整流機能を使用し、12 V_ISO (絶縁型の 12V)、2.75A のメイン出力を供給します。ハードウェアは、伝導型エミッション、サージ、EFT の要件を想定した設計を採用しており、試験に合格済みです。加えて、このデザインは、他の出力に影響を及ぼさずにメイン出力レールで複数の障害の分離や切り分けを実施できるように、eFuse を内蔵しています。

特長
  • AC 入力時に 90% 超、DC 入力時に 92% 超の高効率
  • 10% 負荷時の最小効率が 86.5% を上回っているので、サーバ PSU で 80Plus titanium 規格への適合が可能
  • 小さいスタンバイ消費電力 (約 120mW) により、DoE Level VI と EU CoC Tier–I の NoLoad (無負荷) 条件下の制限に適合可能
  • コンパクトなフォーム ファクタで電力密度の高いソリューションを実現:– DC/DC: 40mm × 45mm – AC/DC: 70mm × 45mm
  • デュアル出力:12V/0.25A と 12V_ISO/2.75A (絶縁型の 12V)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC68A.PDF (2621 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROE5.PDF (92 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROE4A.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROE7.ZIP (4004 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCU1.ZIP (254 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROE6.PDF (380 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROE3.PDF (252 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25924外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、4.5V ~ 13.8V、28mΩ、1 ~ 5A eFuse

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24636超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

TIDCCU2 — TIDA-00709 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00709 PSU 向け、36W、ユニバーサル入力、90% 超の効率、複数出力補助電源のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCU2 TIDA-00709 Design Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/11/01
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00709 PSU 向け、36W、ユニバーサル入力、90% 超の効率、複数出力補助電源のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccu2 or www.ti.com/lit/xx/tidccu2/tidccu2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCU2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 36W, Universal Input, >90% Efficiency, Dual Output Aux Supply Ref Design for PSU (Rev. A) 2017/02/06
アプリケーション・ノート Designing with the ATL431LI 2018/11/27
その他の技術資料 Snubbing the flyback converter 2016/11/07
アプリケーション・ノート Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application 2001/02/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。