TIDA-00735
ブラシレス DC プロペラ・コントローラ、リファレンス・デザイン
TIDA-00735
概要
The TIDA-00735 reference design is a 10.8V to 25.2V brushless DC motor controller for high power propeller, fan, and pump applications. It uses the Texas Instruments' DRV8303 brushless DC motor gate driver, CSD17573Q5B 30V NexFET™ power MOSFETs, MSP430 16-bit low power MCU, and TPS70933 30V ultra-low IQ LDO. It controls motor with trapezoidal sensor-less control algorithm and commands the motor speed through an external reference signal from a central controller. This design is focused on demonstrating a highly efficient and high power BLDC motor system.
特長
- 10.8 V to 25.2 V input voltage range
- 15 A RMS, 23 A peak output current capability
- Small form factor (L x W): 2.2” x 1.0”
- Speed control with single reference signal
- Sensor-less trapezoidal control
- Wide array of system protection features including MOSFET VDS overcurrent and supply under-voltage protection
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJQ5.PDF (123 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430G2553 — 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00735 Test Results | 2015/12/15 |