TIDA-00737

自動力率コントローラ向けコンデンサ バンク制御 / HMI サブシステムのリファレンス デザイン

TIDA-00737

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、MV/LV (中電圧と低電圧) の配電に使用する自動力率コントローラ (PFC) のさまざまな機能ブロックの動作を提示します。TI の製品ラインアップを構成する豊富な製品群を使用して、以下の機能を実現します。電圧、電流、電力、力率に関する高精度の測定と計算。4 桁の 7 セグメント ディスプレイ (表示器) を使用した、測定済みパラメータの表示。複数の LED を使用したアラームとステータスの表示。コンデンサ バンクの切り替えを目的として、接触器またはサイリスタを駆動するための出力の切り替え。ローカル温度とリモート温度の監視。

特長
  • 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用して、誤差 0.5% 未満の精度で、3 Φ (3 相) 電圧、電流 (同時サンプリング)、電力、力率の高精度測定を実現
  • 7 セグメント (SS) LED – 2 個の定電流ドライバをカスケード接続し、小数点を含めた 4 桁の SS LED ディスプレイを駆動
  • リレー / トランジスタの出力の切り替え – 接触器とサイリスタを制御する複数のオプションを提供。
    • リレー出力 (接触器) の制御に、3 個のチャネル (7 個に拡大可能) を専用割り当て
    • トランジスタ出力 (サイリスタ) の制御に、絶縁型の 2 個のチャネル (4 個に拡大可能) を割り当て
  • ステータス表示 – 定電流 LED シンク ドライバを使用して 16 個の LED を制御。
  • 複数の温度センサと光センサを搭載。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB67A.PDF (1974 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJL2.ZIP (203 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJL1.PDF (228 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJL4.ZIP (3061 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBM4.ZIP (1102 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJL3.PDF (2341 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJL0.PDF (621 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

TMP451N ファクタ補正とフィルタと直列 R (抵抗) 補正機能搭載、1.7V、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF | HTML
ソレノイド ドライバ

DRV8803PWM 制御機能と過電流保護機能搭載、60V、2.3A、4 チャネル ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
LED ディスプレイ ドライバ

TLC59168 ビット、定電流 LED シンク ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4101イネーブル搭載、50mA、50V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
LED ディスプレイ ドライバ

TLC590253.0 ~ 5.5V の電源電圧、低消費電力、16 チャネル、定電流 LED シンク ドライバ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430F67791A7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
ローサイド スイッチ

TPL7407L40V、7 チャネル NMOS アレイ ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7340C低消費電力、クワッドチャネル、4/0、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Capacitor Bank Control & HMI with Power Factor Controller Relay Design Guide (Rev. A) 2016/03/09
アプリケーション・ノート Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices (Rev. A) PDF | HTML 2020/01/13
ユーザー・ガイド Capacitor Bank Switching and HMI Subsystem for Automatic PFC SW Desciption 2016/03/09

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00454 三相 AC 電圧および電流トランスデューサ、絶縁 DC アナログ出力付、リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。