TIDA-00772
停止電流制限機能付き、18V/400W、98% 効率の小型ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン
TIDA-00772
概要
TIDA-00772 は、5 セルのリチウムイオン バッテリを電源とし、最大 21V で動作する電動工具に搭載されている 3 相ブラシレス DC(BLDC)モーター向けの 18A RMS ドライブです。このリファレンス デザインは、センサ ベースの矩形波制御機能を実装した45 x 50mm のコンパクトなドライブです。このリファレンス デザインは、コンパクトなディスクリート MOSFET をベースとする 3 相インバータを採用し、外部冷却やヒートシンクの必要なしで、18A RMS の連続(1 秒の期間 60A のピーク値)巻線電流を供給します。ゲート ドライブのスルーレート制御とチャージ ポンプにより、インバータの最大効率(18V DC 供給時に 98% 超過)と、最適な EMI 特性を実現しています。サイクルごとの過電流保護機能により、電力段を大きな起動電流から保護し、このボードは周囲温度 55°C まで動作可能です。小フォーム ファクタによりフレキシブルなボード実装、高い効率によりバッテリ寿命の延長、60A のピーク電流供給能力により、電動工具で大きな瞬間的ピーク トルクを実現します。
特長
- 5V ~ 21V の電圧(5 セルのリチウムイオン バッテリ)で動作し、ヒートシンクやエアフローなしで、最大 18ARMS の連続(1 秒の期間で 60A のピーク値)巻線電流を供給
- 45mm x 50mm の小型 PCB フォーム ファクタ
- RDS_ON の小さい NexFET を複数採用し、ゲート ドライバのスルーレート制御とチャージ ポンプにより、最適なインバータ効率(18V 供給時に 98% 超)と EMI 特性を実現
- 1μs 未満の応答時間を持つサイクルごとの過電流保護機能と、VDS 検出による短絡ラッチ保護機能を搭載
- 貫通電流、低電圧、過熱、およびブロックされた回転子保護機能を搭載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM71.PDF (56 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcca1 or www.ti.com/lit/xx/tidcca1/tidcca1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCA1. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide | 2016/08/23 |