TIDA-00845

バッテリ短絡保護機能搭載 2 ポート車載 USB 2.0 ハブのリファレンス デザイン

TIDA-00845

設計ファイル

概要

TIDA-00845 は、デュアル ポート USB 2.0 ハブであり、両方のダウンストリーム ポートで最大 18V DC の短絡に耐える能力を搭載し、Level 4 IEC 61000-4-2 ESD、過電流の条件、グランドへの短絡のそれぞれに対する保護機能を実装しています。これらの保護機能を実現しているのは、統合型保護デバイスである TPD3S714-Q1 です。バッテリ短絡(short-to-battery、STB)保護、短絡保護、固定的な電流制限ロード スイッチを両方のダウンストリーム ポートに搭載した TUSB4020BI USB 2.0 ハブは、絶縁型であり、過電圧と過電流の各条件に対する保護機能を実装しています。USB STB 保護機能を容易に実証できるように、ダウンストリーム ポート 1 は、18V DC の印加を想定した STB テスト シミュレータを搭載しており、2 個の TPD3S714-Q1 を採用して両方のハブと接続先ペリフェラルを保護します。

特長
  • フル機能の USB ハブで、ダウンストリーム ポート 1 にバッテリ短絡テスト シミュレータを内蔵
  • VBUS と DP/DM にバッテリ短絡保護機能(最大 18V)を搭載
  • 過電流保護機能による電流制限:550mA
  • VBUS と DP/DM に IEC 61000-4-2 (Level 4) のシステム レベル ESD 保護機能を実装
  • VBUS にバッテリ短絡保護機能を搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBT7A.PDF (2599 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDUBG7A.PDF (10045 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLT5.PDF (270 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLT3.PDF (92 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLT6.ZIP (10587 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC70.ZIP (8977 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLT4.PDF (2272 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLT2.PDF (909 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74801パワー グッドとイネーブル搭載、1.5A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E05U06高速インターフェイス向け、0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB4020BI2 ポート、ハイスピード、480Mbps USB 2.0 ハブ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR1403040μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB ポート保護 IC

TPD3S714-Q1車載対応、0.55A の固定的な電流制限機能と、VBUS/D+/D- から VBATT への短絡保護機能搭載、USB

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Touch Remote Control Reference Design With CapTIvate Technology (Rev. A) 2016/12/06
* 設計ガイド Two-Port Automotive USB 2.0 Hub With Short-to-Battery Protection Design Guide (Rev. A) 2016/05/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。