この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPD3S714-Q1
- AEC-Q100 認定済み (グレード 1)
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- VBUS_CON のバッテリ短絡保護 (最高18V) とグランド短絡保護
- VD+、VD– のバッテリ短絡保護 (最高18V) と VBUS 短絡保護
- VBUS_CON、VD+、VD– の IEC 61000-4-2 ESD 保護
- 接触放電 ±8kV
- エアギャップ放電±15kV
- VBUS_CON、VD+、VD– の ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
- 接触放電 ±8kV
- エアギャップ放電±15kV
- 低 RON nFET VBUS スイッチ (標準値 63mΩ)
- 高速データ・スイッチ (1GHz、–3dB 帯域幅)
- ヒカップ電流制限
- 過電流制限:550mA (最小値)
- 高速な過電圧応答時間
- VBUS スイッチ:2µs (標準値)
- データ・スイッチ:200ns (標準値)
- VBUS、VD+、VD– の入力イネーブルを内蔵
- フォルト出力信号
- サーマル・シャットダウン機能
- 16 ピンの SSOP パッケージ (4.9mm × 3.9mm)
TPD3S714-Q1 は、車載用 USB ハブ、ヘッド・ユニット、リア・シート用エンターテインメント、テレマティクス、メディア・インターフェイス・アプリケーションにおける USB コネクタの VBUS およびデータ・ラインのバッテリ短絡、短絡、ESD 保護のためのシングルチップ・ソリューションです。この統合型データ・スイッチは、USB のバッテリ短絡イベント中も最小限の信号劣化でクラス最高の帯域幅を提供します。1GHz という広い帯域幅により、車載 USB 環境で一般的な長いキャプティブ・ケーブルでも USB 2.0 ハイスピード (480Mbps) のクリーンなアイ・ダイアグラムを得ることができます。
バッテリへの短絡保護機能は、VBUS_CON、VD+、VD– ピンのすべての過電圧条件から内部システム回路を保護します。これらのピンのホットプラグおよび DC イベントのために、TPD3S714-Q1 は最大 18V の過電圧に対応できます。過電圧保護回路は業界でも最も信頼性の高いバッテリ短絡絶縁を行い、スイッチをシャットオフして、危険な電圧や電流スパイクから上流のトランシーバを保護します。VBUS_CON ピンは、最大 0.5A の高精度電流制限付きロード・スイッチにも使用できます。過電流保護回路は、グランドへの短絡中にアップストリーム・レールがドループしないように、電流を自動的に制限します。またこのデバイスは、VBUS_CON、VD+、VD– ピンにシステム・レベルの IEC 61000-4-2 および ISO 10605 ESD 保護を組み込んでいるため、外付けの高耐圧低容量 ESD ダイオードは不要です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPD3S714-Q1 バッテリ短絡および短絡保護機能搭載、車載 USB 2.0 インターフェイス保護 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 11月 25日 |
| 機能安全情報 | TPD3S714-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 7月 7日 | |||
| 技術記事 | Optimize your automotive USB short-to-battery design - part 2 | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 | |||
| 技術記事 | Protect automotive USB circuits against short-to-battery faults – part 1 | PDF | HTML | 2016年 5月 30日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPD3S714-Q1EVM — TPD3S714-Q1 バッテリへの短絡とグランドへの短絡の保護機能搭載、USB 2.0 インターフェイス保護の評価基板
TPD3S714-Q1EVM は、4 個の TPD3S714-Q1 デバイスを搭載しています。1 個の TPD3S714-Q1 (U1) は、システム レベルのテストをキャプチャするための 2 個の USB2.0 Type-A コネクタ (USB1 と USB2) を搭載しています。1 個の TPD3S714-Q1 (U2) は 4 個の SMA (S1 ~ S4) コネクタを搭載しているため、ベクトル ネットワーク アナライザで 4 ポート分析を実行できます。1 個の TPD3S714-Q1 (U3) は、保護ピンに ESD を打撃するためのテスト ポイントで構成されています。U3 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00845 — バッテリ短絡保護機能搭載 2 ポート車載 USB 2.0 ハブのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点