TIDA-00848

システムのフレキシビリティ向上のために GPIO ピンを使用するセグメント LCD コントロール向けリファレンス デザイン

TIDA-00848

設計ファイル

概要

TIDA-00848 リファレンス デザインは、7 セグメントの LCD 動作が必要で、LCD ディスプレイを常時オンにする必要がないスマート グリッドまたは IoT アプリケーションに LCD 機能を追加する革新的なソリューションを提供します。数個の抵抗と、CC1310 SimpleLinkTM ワイヤレス マイコン上で最適化された GPIO 制御ソフトウェアを使用して、7 セグメント LCD サポートを実装しています。このデザイン手法は、オンチップ LCD コントローラ モジュールを搭載していないすべての TI マイコンで使用できます。

特長
  • CC1310 SimpleLink ワイヤレス マイコンを使用して、GPIO 経由で 7 セグメント LCD を駆動する革新的なソリューション
  • わずか 26 個の I/O で、80 セグメントの 4 マルチプレクサ、1/3 バイアス LCD を駆動
  • センサ コントローラ ペリフェラルが静電容量式タッチ PCB 領域を感知し、LMT70A センサを定期的に読み取り
  • 96 セグメントの 4 マルチプレクサ LCD と LCD オン/オフ用の静電容量性タッチ領域を使用した、HCA フォーム ファクタ採用の 2 層 PCB
  • 平均電流:TI RTOS フレームワークを使用することにより、835nA @ 3.6V (LCD オフ時)、338μA @ 3.6V (80 LCD セグメント オン時)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBQ7A.PDF (2437 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRM29.PDF (212 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRM28.PDF (162 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRM31.ZIP (905 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC90.ZIP (688 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRM32.PDF (939 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM30.PDF (1341 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRM27.PDF (487 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT70A±0.1℃ のマッチング精度、高精度アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCC91 — TIDA-00848 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00848 システムのフレキシビリティ向上のために GPIO ピンを使用するセグメント LCD コントロール向けリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCC91 TIDA-00848 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/06/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00848 システムのフレキシビリティ向上のために GPIO ピンを使用するセグメント LCD コントロール向けリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc91 or www.ti.com/lit/xx/tidcc91/tidcc91.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCC91. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Segment LCD Control Using GPIO Pins To Increase System Flexibility Design Guide (Rev. A) 2016/06/16

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00646 ヒート コスト アロケーター用に精度がマッチングされた温度センサのリファレンス デザイン TIDA-00838 868MHz の wM-Bus 付きヒート コスト アロケーターのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。