TIDA-010004
12V、15W、電力制限、シングル ドライバ ベース ステッパ、ブラシ付き DC、アクチュエータ向けドライブのリファレンス デザイン
TIDA-010004
概要
このリファレンス デザインでは、1つのドライバ チップを複数の構成で使用するマルチ負荷ドライブにより、部品点数を減らす方法を紹介します。負荷には、1 つのバイポーラ ステッパ モータ、1 つのブラシ付き DC モータ、3 つのアクチュエータまたはソレノイド負荷が含まれ、12V DC 電源で駆動されます。このデザインは、入力電流制限の精度誤差が 2% 未満で、高精度の電流制限を達成できるため、IEC 60335-1 に定義されている低消費電力回路の認定に役立ちます。このリファレンス デザインには、開放負荷の検出、ノイズ許容の短絡、過電流、過電圧、低電圧、過熱、サージ、ESD保護などの高度な保護機能が組み込まれており、信頼性が高く堅牢なシステム設計の実現に役立ちます。
特長
- 4.5V ~ 16V で動作し、両極性ステッパ モーター (0.5ARMS)、ブラシ付き DC モーター(1.2ARMS)、ソレノイドおよびアクチュエータ (0.2ARMS) などの複数の負荷をサポート
- 単一の MCU を使用した、I2C による詳細な障害診断とマルチスレーブ動作
- I2C ラインによるモーターまたは負荷制御により、必要な MCU ピン数を低減
- eFuse を使用した、高精度の電力制限 (15W 未満) により、安全性と信頼性が向上
- 開放負荷検出、過電流、短絡、過熱、サージ、ESD 保護
パーソナル・エレクトロニクス
産業用
- エアコン室内機
- エアコン室内機
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- エアコン室外機
- オーブン
- オーブン
- コンセント電源で動作する電動工具
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス真空掃除機
- コードレス電動工具
- コーヒーメーカー
- コーヒーメーカー
- ヒート ポンプ インバータ ボード
- ヒート ポンプ インバータ ボード
- ヒート ポンプ インバータ ボード
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- ロボット掃除機
- ロボット芝刈り機
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 家電製品向けのポンプとファン
- 換気扇フード
- 換気扇フード
- 換気扇フード
- 洗濯機 / 乾燥機
- 洗濯機 / 乾燥機
- 洗濯機 / 乾燥機
- 洗濯機 / 乾燥機
- 空気清浄機と加湿器
- 空気清浄機と加湿器
- 芝刈り機
- 調理台
- 調理台
- 食器洗い機
- 食器洗い機
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX00A.PDF (287 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcev0 or www.ti.com/lit/xx/tidcev0/tidcev0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEV0. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 12V、15W 電力制限、シングル・ドライバ・ベースのステッパ、ブラシ付き DC、アクチュエータ向けドライブ (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/07/15 |