TIDA-010018

低消費電力アプリケーション用の絶縁型電源およびデータ インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-010018

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインを採用すると、低消費電力と超低消費電力のアプリケーションで電力とデータの絶縁を可能にします。このリファレンス デザインは、絶縁型と非絶縁型の各電源レールを高効率で生成し、3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネル向け高電力効率の絶縁型データ インターフェイスを搭載しています。対象となるアプリケーションは、絶縁型ループ電源の 4 ~ 20mAトランスミッタです。このリファレンス デザインは、電流能力に制約のある電源を使用し、高効率の電力変換と絶縁型データ伝送を必要とする他のアプリケーションにも適用できます。

特長
  • 電源入力 5VDC、ソースは 30mA 未満に電流制限する必要があります
  • 超低消費電力の絶縁型データ インターフェイス
    • 10、100、1000kbps 時に、チャネルあたり 5、16、130μA
    • 3 つの順方向チャネル、1 つの逆方向チャネル
  • 絶縁型 10mA DC/DC コンバータ
    • 最大効率:86.5%
  • 非絶縁側 3.3V、10mA 降圧コンバータ
    • 最高 93% の効率、VOUT リップル 15mVpp 未満
  • 絶縁側 3.3V、10mA 降圧コンバータ
    • 最高 92% の効率、VOUT リップル 20mVpp 未満
  • 3.0V、10mA LDO
    • IQ = 16μA @ Iout = 1mA
    • PSRR > 36 dB (≤ 200kHz 時)
出力電圧オプション TIDA-010018.1 TIDA-010018.2
Vin(最小)(V) 4.4 4.4
Vin(最大)(V) 5.25 5.25
Vout (Nom) (V) 3.3 3.3
Iout(最大)(V) .01 .01
出力電力(W) .033 .033
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous^Half Bridge- Hard Switched
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU683.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYW0.PDF (212 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYV9.PDF (58 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYW2.ZIP (1516 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF98.ZIP (763 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYW1.PDF (1214 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYV8.PDF (1417 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS727イネーブル搭載、250mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62745VSEL と入力電圧スイッチ搭載、3.3V ~ 10V 入力、超低静止電流 (Iq)、300mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS60402固定的な 50kHz 動作、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS621253V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル スレッショルドおよびヒステリシス

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7041超低消費電力、ATEX/IECEx 認定済み、4 チャネル デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低消費電力アプリケーション用の絶縁型電源およびデータ・インターフェイスのリファレンス・デザイン 英語版 2019/01/31
アプリケーション概要 How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 2019/10/07