ISO7041

アクティブ

超低消費電力、ATEX/IECEx 認定済み、4 チャネル デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 4 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 4 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (V/µs) 50000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.0042 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.116 Creepage (min) (mm) 3.7 Clearance (min) (mm) 3.7
Number of channels 4 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 4 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 CMTI (min) (V/µs) 50000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 1.71 Propagation delay time (typ) (µs) 0.14 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.0042 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.116 Creepage (min) (mm) 3.7 Clearance (min) (mm) 3.7
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 超低消費電力
    • チャネルあたり 3.5µA の静止電流 (3.3V)
    • 100kbps 時にチャネルあたり 15µA (3.3V)
    • 1Mbps 時にチャネルあたり 116µA (3.3V)
  • 堅牢な絶縁バリア
    • 推定寿命:100年超
    • 定格絶縁電圧:3000VRMS
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 広い温度範囲:
    • 2.25V~3.6V:–55℃~+125℃
    • 3.6V~5.5V:–40℃~+125℃
  • 小型の 16-QSOP パッケージ (16-DBQ)
  • 信号速度:最高 2Mbps
  • デフォルト出力 HIGH (ISO7041) および LOW (ISO7041F) のオプション
  • 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 超低エミッション
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • UL 1577部品認定プログラム
    • DIN V VDE V 0884-11
    • CQC、TUV、CSA 認定
    • IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11)およびATEX (EN 60079-11)
  • 超低消費電力
    • チャネルあたり 3.5µA の静止電流 (3.3V)
    • 100kbps 時にチャネルあたり 15µA (3.3V)
    • 1Mbps 時にチャネルあたり 116µA (3.3V)
  • 堅牢な絶縁バリア
    • 推定寿命:100年超
    • 定格絶縁電圧:3000VRMS
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 広い温度範囲:
    • 2.25V~3.6V:–55℃~+125℃
    • 3.6V~5.5V:–40℃~+125℃
  • 小型の 16-QSOP パッケージ (16-DBQ)
  • 信号速度:最高 2Mbps
  • デフォルト出力 HIGH (ISO7041) および LOW (ISO7041F) のオプション
  • 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 超低エミッション
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • UL 1577部品認定プログラム
    • DIN V VDE V 0884-11
    • CQC、TUV、CSA 認定
    • IECEx (IEC 60079-0 & IEC 60079-11)およびATEX (EN 60079-11)

ISO7041は超低消費電力のマルチチャネル・デジタル・アイソレータで、CMOSまたはLVCMOSデジタルI/Oを絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素(SiO2)絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ・ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577に準拠した3000VRMSの定格絶縁電圧を実現しています。チャネルごとの動的な消費電流は 120µA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V において 3.5µA なので、ISO7041 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計でも使用できます。

最小 2.25V、最大 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。4 チャネルのアイソレータは 16-QSOP パッケージで供給されます (順方向チャネルが 3 つ、逆方向チャネルが 1 つ)。 このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が消失した場合のデフォルト出力は、接尾辞 F の付かないISO7041 デバイスでは HIGH、接尾辞 F が付いた ISO7041F デバイスでは LOW です。詳細については、「デバイスの機能モード」セクションを参照してください。

ISO7041は超低消費電力のマルチチャネル・デジタル・アイソレータで、CMOSまたはLVCMOSデジタルI/Oを絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素(SiO2)絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ・ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577に準拠した3000VRMSの定格絶縁電圧を実現しています。チャネルごとの動的な消費電流は 120µA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V において 3.5µA なので、ISO7041 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計でも使用できます。

最小 2.25V、最大 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。4 チャネルのアイソレータは 16-QSOP パッケージで供給されます (順方向チャネルが 3 つ、逆方向チャネルが 1 つ)。 このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が消失した場合のデフォルト出力は、接尾辞 F の付かないISO7041 デバイスでは HIGH、接尾辞 F が付いた ISO7041F デバイスでは LOW です。詳細については、「デバイスの機能モード」セクションを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 ISO6041 アクティブ 低消費電力、高帯域幅、4 チャネル、順方向 3 / 逆方向 1、強化型、デジタル アイソレータ Pin-to-pin performance upgrade; <5ps jitter, <1.2ns pulse width distortion, 200 Mbps max data rate, <1mA/ch Icc @ 15Mbps, and supports >25Mhz SPI for precision applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO7041 超低消費電力4チャネル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 2月 11日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 ISO7041 Written Attestation of Conformity 2025年 9月 10日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
証明書 CSA Certificate for ISO7041xDBQ (Rev. A) 2023年 2月 15日
機能安全情報 ISO7041 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 22日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
アプリケーション・ノート Intrinsic Safety Compliance of Digital Isolators in Explosive Atmospheres (Rev. A) 2021年 8月 25日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
技術記事 Understand and apply safety-limiting values for digital isolators PDF | HTML 2021年 1月 20日
技術記事 Upgrade your explosive atmosphere designs with IECEx-certified digital isolators PDF | HTML 2020年 11月 6日
証明書 ATEX Certificate for Explosive Atmospheres: CSANe 20ATEX2003U 2020年 1月 31日
証明書 IECEx Certificate for Explosive Atmospheres: IECEx CSA 19.0040U 2020年 1月 31日
アプリケーション概要 How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 2019年 10月 7日
技術記事 Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 2019年 5月 24日
技術記事 Top 6 design questions about I2C isolators PDF | HTML 2019年 3月 13日
技術記事 Top 9 design questions about digital isolators PDF | HTML 2019年 2月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7041DBQEVM — ISO7041 DBQ パッケージ封止の堅牢な高速クワッド チャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISO7041DBQEVM は 16 ピン SSOP パッケージ (Package Code、DBQ) に封止された低消費電力の 4 チャネル デジタル アイソレータ ISO7041 を評価するための評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイント、ジャンパ オプション、電流センス機能を実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO7041 IBIS Model

SLLM424.ZIP (69 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010018 — 低消費電力アプリケーション用の絶縁型電源およびデータ インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインを採用すると、低消費電力と超低消費電力のアプリケーションで電力とデータの絶縁を可能にします。このリファレンス デザインは、絶縁型と非絶縁型の各電源レールを高効率で生成し、3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネル向け高電力効率の絶縁型データ インターフェイスを搭載しています。対象となるアプリケーションは、絶縁型ループ電源の 4 ~ 20mAトランスミッタです。このリファレンス デザインは、電流能力に制約のある電源を使用し、高効率の電力変換と絶縁型データ伝送を必要とする他のアプリケーションにも適用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian