TIDA-010048

チャネル間絶縁型アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-010048

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、4つのチャネル相互間絶縁 4~20mA 電流ループ アナログ入力モジュールです。このデザインには、センサおよびモジュール アプリケーションの状況監視のため、短絡、過電流、過電圧制限機能が含まれています。このアナログ入力モジュール設計の主な特長として、チャネル相互間絶縁、LM5180 を使用する単一のフライバック コンバータで起動するマルチチャネル アナログ入力モジュール、2 線式トランスミッタへの電力供給、短絡保護回路を挙げることができます。このデザインは、4 チャネルのアナログ入力モジュールもサポートすることができます。

特長
  • 1 ~ 4チャネル間の絶縁型アナログ入力モジュール
  • 出力電力制限を備えたフィールド トランスミッタ用電源 (短絡時に 25mA に制限)
  • 25±1V のトランスミッタ電源、IOUT は 25mA 未満 (ピーク)
  • 入力を誤配線から保護
  • UART インターフェイス 24b ΔΣADC により BOM サイズとコストを削減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU713.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZH3.PDF (1349 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZH2.PDF (104 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZH5.ZIP (3092 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFE9.ZIP (1560 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZH4.PDF (1367 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZH1.PDF (310 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

LM5180100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

SN74LV4052A5V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS122U04PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

LM5180-Q1車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7721信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2662入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド チャネル間絶縁型アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2019/04/15
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024/08/20

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ LM5180DESIGN-CALC LM5180 PSR フライバック コンバータ設計ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。