SN74LV4052A

アクティブ

5V, 4:1, 2-channel, analog multiplexer

製品詳細

Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 25 CON (typ) (pF) 5.6 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 25 CON (typ) (pF) 5.6 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4 VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5
  • 1.65V to 5.5V VCC operation
  • Fast switching
  • High on-off output-voltage ratio
  • Low crosstalk between switches
  • Extremely low input current
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22:
    • ±4000V human-body model (A114-A)
    • ±2000V charged-device model (C101)
  • 1.65V to 5.5V VCC operation
  • Fast switching
  • High on-off output-voltage ratio
  • Low crosstalk between switches
  • Extremely low input current
  • Latch-up performance exceeds 100mA per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22:
    • ±4000V human-body model (A114-A)
    • ±2000V charged-device model (C101)

The SNx4LV4052A device is a dual, 4-channel CMOS analog multiplexer and demultiplexer that is designed for 1.65V to 5.5V VCC operation.

The SNx4LV4052A device handles both analog and digital signals. Each channel permits signals with amplitudes up to 5.5V (peak) to be transmitted in either direction.

The SNx4LV4052A device is a dual, 4-channel CMOS analog multiplexer and demultiplexer that is designed for 1.65V to 5.5V VCC operation.

The SNx4LV4052A device handles both analog and digital signals. Each channel permits signals with amplitudes up to 5.5V (peak) to be transmitted in either direction.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX1309 アクティブ 5V, 4:1, 2-channel, analog mux, injection current control, 1.8V compatible logic Upgraded 1.8-V logic support, smaller 5mm2 QFN package option and -40 to 125°C temperature rating

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV4052A Dual 4-Channel Analog Multiplexers and Demultiplexers データシート (Rev. O) PDF | HTML 2025年 7月 14日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010048 — チャネル間絶縁型アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、4つのチャネル相互間絶縁 4~20mA 電流ループ アナログ入力モジュールです。このデザインには、センサおよびモジュール アプリケーションの状況監視のため、短絡、過電流、過電圧制限機能が含まれています。このアナログ入力モジュール設計の主な特長として、チャネル相互間絶縁、LM5180 を使用する単一のフライバック コンバータで起動するマルチチャネル アナログ入力モジュール、2 線式トランスミッタへの電力供給、短絡保護回路を挙げることができます。このデザインは、4 チャネルのアナログ入力モジュールもサポートすることができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian