ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2662

アクティブ

入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 62 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 0.88 Current limit (min) (A) 0.025 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Power good signal, Reverse current blocking when off, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 478 Overvoltage response Clamp, Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000343 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.000482 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 62 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 0.88 Current limit (min) (A) 0.025 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Power good signal, Reverse current blocking when off, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 478 Overvoltage response Clamp, Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000343 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.000482 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 動作電圧範囲 4.5V~60V、 絶対最大定格 62V
  • -60V までの入力逆極性保護機能を内蔵
  • -(60 – VIN) までの出力逆極性保護機能を内蔵 (TPS26624 および TPS26625 のみ)
  • 2 個の MOSFET をバック・ツー・バック接続し、合計 RON が 478mΩ
  • 電流制限を 25mA~880mA に調整可能 (880mA で精度±5%)
  • 最小限の外付け部品でサージ時の負荷保護 (IEC 61000-4-5) を実現
  • IEC 61000-4-4 に従った電気的な高速過渡耐性
  • 高速な逆電流ブロック応答 (0.3µs)
  • 可変 UVLO、OVP カットオフ、 出力スルー・レート制御による突入電流制限
  • 固定 38V の過電圧クランプ (TPS26622 および TPS26623 のみ)
  • 低い静止電流:動作時 340µA、 シャットダウン時 12µA
  • 小さな占有面積 - 10L (3mm × 3mm) VSON
  • UL 2367 規格対応
    • ファイル番号 169910
    • RILIM ≥ 7.5kΩ (最大 0.91A)
  • IEC 62368-1 認定済み
  • 動作電圧範囲 4.5V~60V、 絶対最大定格 62V
  • -60V までの入力逆極性保護機能を内蔵
  • -(60 – VIN) までの出力逆極性保護機能を内蔵 (TPS26624 および TPS26625 のみ)
  • 2 個の MOSFET をバック・ツー・バック接続し、合計 RON が 478mΩ
  • 電流制限を 25mA~880mA に調整可能 (880mA で精度±5%)
  • 最小限の外付け部品でサージ時の負荷保護 (IEC 61000-4-5) を実現
  • IEC 61000-4-4 に従った電気的な高速過渡耐性
  • 高速な逆電流ブロック応答 (0.3µs)
  • 可変 UVLO、OVP カットオフ、 出力スルー・レート制御による突入電流制限
  • 固定 38V の過電圧クランプ (TPS26622 および TPS26623 のみ)
  • 低い静止電流:動作時 340µA、 シャットダウン時 12µA
  • 小さな占有面積 - 10L (3mm × 3mm) VSON
  • UL 2367 規格対応
    • ファイル番号 169910
    • RILIM ≥ 7.5kΩ (最大 0.91A)
  • IEC 62368-1 認定済み

TPS2662x ファミリは小型で豊富な機能を持つ高電圧 eFuse で、完全な保護機能のセットが搭載されています。入力電源電圧範囲が 4.5V~60V と広いため、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、最大で±60V の正および負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。TPS26624 および TPS26625 デバイスは入力と出力の両方の逆極性保護機能をサポートしています。バック・ツー・バックの FET が内蔵されているため、逆電流のブロック機能があり、このデバイスは電源障害時およびブラウンアウト状況において出力電圧のホールドアップ要件があるシステムに適しています。負荷、ソース、デバイスの保護が提供され、過電流、出力スルー・レート、過電圧および低電圧のスレッショルドなど、多くの機能を調整可能です。内部の堅牢な保護制御ブロックと、高い電圧定格から、TPS2662x ファミリはサージ保護のシステム設計を簡素化するため役立ちます。

TPS26620、TPS26622、TPS26624 にはラッチ・オフ機能があり、TPS26621、TPS26623、TPS26625 には過熱および過電流フォルト・イベントについての自動再試行機能があります。

これらのデバイスは 3mm × 3mm の 10 ピン SON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

TPS2662x ファミリは小型で豊富な機能を持つ高電圧 eFuse で、完全な保護機能のセットが搭載されています。入力電源電圧範囲が 4.5V~60V と広いため、多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、最大で±60V の正および負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。TPS26624 および TPS26625 デバイスは入力と出力の両方の逆極性保護機能をサポートしています。バック・ツー・バックの FET が内蔵されているため、逆電流のブロック機能があり、このデバイスは電源障害時およびブラウンアウト状況において出力電圧のホールドアップ要件があるシステムに適しています。負荷、ソース、デバイスの保護が提供され、過電流、出力スルー・レート、過電圧および低電圧のスレッショルドなど、多くの機能を調整可能です。内部の堅牢な保護制御ブロックと、高い電圧定格から、TPS2662x ファミリはサージ保護のシステム設計を簡素化するため役立ちます。

TPS26620、TPS26622、TPS26624 にはラッチ・オフ機能があり、TPS26621、TPS26623、TPS26625 には過熱および過電流フォルト・イベントについての自動再試行機能があります。

これらのデバイスは 3mm × 3mm の 10 ピン SON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS2660 アクティブ 入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse This product is a 60V eFuse with 0.1A – 2.23A of current, as well as current monitoring.
TPS2663 アクティブ 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse This product is a 60V eFuse with 0.6A – 6A of current, as well as output power limiting and power good indication.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2662x 入力および出力逆極性保護機能内蔵の 60V、800mA 産業用 eFuse データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 2月 10日
アプリケーション概要 Fold Back Current Limiting on User Ports of Smart Meters PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Simplifying EFT, Surge and Power-Fail Protection Circuits in PLC Systems (Rev. D) PDF | HTML 2021年 5月 5日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
技術記事 eFuses in factory automation: all-in-one system power protection PDF | HTML 2020年 9月 15日
アプリケーション概要 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems 2020年 6月 30日
機能安全情報 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
証明書 TPS2662 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 1月 17日
アプリケーション・ノート Backplane Power Protection in PLC Systems 2019年 6月 11日
アプリケーション・ノート Output Power Port Protection in PLC Systems 2019年 2月 20日
アプリケーション概要 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019年 1月 7日
アプリケーション・ノート Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
アプリケーション・ノート Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PLC010935BP — PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン

PLC010935BP ブースタパック プラグイン モジュールは、TIDA-010935 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。  このブースタパック プラグイン モジュールを、80MHz で動作する Arm® Cortex®-M0+ マイコン向けの MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、UART から PLC への変換を行う THVD8000 や THS6222 ライン ドライバを使用する電力線通信 (PLC) を実現できます。  THS6222 デバイスの歪み特性と出力駆動能力、THVD8000 のオン / オフ キーイング変調、Arm (...)

評価ボード

TPS26620-23EVM — TPS2662x eFuse 向け、TPS2662 の評価基板

TPS26620-23EVM を使用すると、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の TPS2662X のリファレンス回路を評価できます。TPS2662X デバイスは、4.5V~57V、800mA の産業用 eFuse であり、双方向 FET と、低電圧、過電圧、入力逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS26624-25EVM — TPS2662x eFuse 向け、TPS2662 の評価基板

TPS26624-25EVM を使用すると、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の TPS2662X のリファレンス回路を評価できます。TPS2662X デバイスは、4.5V~57V、800mA の産業用 eFuse であり、双方向 FET と、低電圧、過電圧、入出力逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS26620 PSpice Transient Model

SLVMCR7.ZIP (297 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS26621 PSpice Transient Model

SLVMCR5.ZIP (1025 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS26622 PSpice Transient Model

SLVMCR6.ZIP (296 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS26623 PSpice Transient Model

SLVMCR9.ZIP (298 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS26624 PSpice Transient Model

SLVMCR4.ZIP (288 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS26625 PSpice Transient Model

SLVMCR8.ZIP (287 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC730 TPS26625 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
  • TPS2662 入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse
計算ツール

SLVC731 TPS26624 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
  • TPS2662 入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse
計算ツール

SLVC732 TPS26623 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
  • TPS2662 入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse
計算ツール

SLVC733 TPS26622 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
  • TPS2662 入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse
計算ツール

SLVC734 TPS26621 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
  • TPS2662 入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse
計算ツール

SLVC735 TPS26620 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
  • TPS2662 入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010935 — ソーラー電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、HV (高電圧) の DC ラインと AC ラインを使用して電力線通信 (PLC) を実装する方法を提示します。このデザインは特に、複数のソーラー パネルから、ストリング インバータの入力に接続されたデータ アグリゲータ、またはストリング インバータに埋め込まれたデータ アグリゲータへの通信を提示する目的で製作しました。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010048 — チャネル間絶縁型アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、4つのチャネル相互間絶縁 4~20mA 電流ループ アナログ入力モジュールです。このデザインには、センサおよびモジュール アプリケーションの状況監視のため、短絡、過電流、過電圧制限機能が含まれています。このアナログ入力モジュール設計の主な特長として、チャネル相互間絶縁、LM5180 を使用する単一のフライバック コンバータで起動するマルチチャネル アナログ入力モジュール、2 線式トランスミッタへの電力供給、短絡保護回路を挙げることができます。このデザインは、4 チャネルのアナログ入力モジュールもサポートすることができます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010070 — 低電圧サーボ ドライブ向け保護機能搭載 DC バス入力電力 / 制御電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、OR コントローラである LM5050-1 を使用して、逆極性と逆電流に対する保護を実現しています。さらに、過電流、過電圧、低電圧に対する保護と、突入電流の制限を目的として、ホット スワップ コントローラ LM5069 も組み合わせて使用しています。また、このデザインは、ゲート ドライバ、エンコーダ、マイコン (MCU) などのエレクトロニクスを制御する目的で、複数の電源レールを搭載
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010049 — IEC 61508 (SIL-2) 向け、TUV による評価済みデジタル入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) の各規格を満たすのに役立ちます。また、このデザインは、ハードウェア障害耐性 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01574 — パワー スティーリング サーモスタット用の電力段のリファレンス デザイン

TIDA-01574 は、スマート サーモスタットや他のビル オートメーション機器向けに、高効率の電力直接供給型リファレンス デザインです。一般的に、電力直接供給型を採用すると、HVAC(エアコン)の負荷がオフのときに 24V AC から電力を引き出す方法で、Wi-Fi 対応のスマート サーモスタットのバッテリ寿命を延長することができます。この電力直接供給型リファレンス デザインは、HVAC(エアコン)負荷の動作を中断せずに 24V AC から電力を直接供給する円滑で高効率な方法を実現します。このデザインで、TPS2662 - 60V eFuse (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ