TIDA-01005

MIPI CSI-2 出力付き 4 カメラ ハブの車載用 ADAS リファレンス デザイン

TIDA-01005

設計ファイル

概要

このカメラ ハブ リファレンス デザインを使用すると、最大 4 台の 1.3 メガピクセル カメラを単一の TDA3x システム オン チップ(SoC)評価基板(EVM)に接続できます。各カメラは、1 本の同軸ケーブルを使用してハブに接続します。FPD-Link III 接続を使用して、各カメラを 4 ポートのデシリアライザに接続します。デシリアライザの出力は、MIPI CSI-2 形式です。センサ フュージョンの使用例では、このデザインを使用して、他のタイプのセンサを接続することもできます。

特長
  • FPD-Link III 経由で 4 台のカメラからの入力を受け入れます
  • TDA3x EVM 上の CSI-2 ビデオ ポートに直接接続
  • Power Over Coax (4 ~ 14V) 用の広範囲の供給電圧を提供します。
  • 自動車のバッテリからボードへの直接の電力供給が可能
  • 互換性のある FPD-Link III シリアライザを使用している任意のカメラとの組み合わせで動作
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCM4.PDF (4844 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPG2.PDF (527 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPG1.PDF (233 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPG4.ZIP (4202 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD28.ZIP (1464 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPG3.PDF (372 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPG0.PDF (1918 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

FPD-Link SerDes

DS90UB964-Q11MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLVH431A-Q1車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS62160-Q12x2 SON 封止、3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS55340-Q1AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G125-Q1車載、3 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B7702-Q1車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
車載ボディおよびライティング マイコン

MSP430F2272-Q1車載、32KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3USB221A-Q1車載向け、ESD 保護、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive ADAS Reference Design for Four-Camera Hub With MIPI CSI-2 Output 2016/12/02

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00421 OV10640 と DS90UB913A を使用、同軸ケーブル経由で電力を伝送する車載 1.3M ピクセル カメラ モジュールのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。