TIDA-010070
低電圧サーボ ドライブ向け保護機能搭載 DC バス入力電力 / 制御電源のリファレンス デザイン
TIDA-010070
概要
このリファレンス デザインは、OR コントローラである LM5050-1 を使用して、逆極性と逆電流に対する保護を実現しています。さらに、過電流、過電圧、低電圧に対する保護と、突入電流の制限を目的として、ホット スワップ コントローラ LM5069 も組み合わせて使用しています。また、このデザインは、ゲート ドライバ、エンコーダ、マイコン (MCU) などのエレクトロニクスを制御する目的で、複数の電源レールを搭載
特長
- 過電圧、逆極性、過電流、突入電流から DC バス電圧を保護
- モーターのブレーキ (制動) 時に逆電流が DC バス電圧ラインに逆流することを防止
- DC リンク (公称 48V) 側で、最大 100V の過渡に耐えます
- DC バス入力が存在しない状況で、構成の目的で USB を使用してマイコン (MCU) に電力を供給するオプション
- (DC バスと外部バックアップ バッテリ両方の) 短絡障害からエンコーダの電圧ラインを保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM358.PDF (103 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD25501F3 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 低電圧サーボ・ドライブ向け保護機能搭載 DC バス入力電力 / 制御電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2020/01/17 |