ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD25501F3

アクティブ

ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) -20 VGS (V) -20 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 76 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 125 VGSTH typ (typ) (V) -0.75 QG (typ) (nC) 1.02 QGD (typ) (nC) 0.09 QGS (typ) (nC) 0.45 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 3.6 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) -20 VGS (V) -20 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 76 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 125 VGSTH typ (typ) (V) -0.75 QG (typ) (nC) 1.02 QGD (typ) (nC) 0.09 QGS (typ) (nC) 0.45 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 3.6 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
PICOSTAR (YJN) 3 0.414 mm² 0.69 x 0.6
  • 低いオン抵抗
  • 非常に低い Qg および Qgd
  • 極めて小さいフットプリント
    • 0.7mm × 0.6mm
  • 薄型
    • 最大高 0.22mm
  • ESD 保護ダイオード搭載
  • 鉛およびハロゲン不使用
  • RoHS に準拠
  • 低いオン抵抗
  • 非常に低い Qg および Qgd
  • 極めて小さいフットプリント
    • 0.7mm × 0.6mm
  • 薄型
    • 最大高 0.22mm
  • ESD 保護ダイオード搭載
  • 鉛およびハロゲン不使用
  • RoHS に準拠

この -20V、64mΩ、P チャネル FemtoFET™ MOSFET は、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計および最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、フットプリントを大幅に減らすことができます。内蔵の 10kΩ クランプ抵抗 (RC) により、デューティ サイクルに応じて、ゲート電圧 (VGS) を最大内部ゲート酸化膜値の -6V より高くして動作できます。VGS が -6V を超えて上昇すると、ダイオードを経由するゲートのリーク電流 (IGSS) が増加します。

この -20V、64mΩ、P チャネル FemtoFET™ MOSFET は、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計および最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、フットプリントを大幅に減らすことができます。内蔵の 10kΩ クランプ抵抗 (RC) により、デューティ サイクルに応じて、ゲート電圧 (VGS) を最大内部ゲート酸化膜値の -6V より高くして動作できます。VGS が -6V を超えて上昇すると、ダイオードを経由するゲートのリーク電流 (IGSS) が増加します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD25501F3 -20V P チャネル FemtoFET™ MOSFET データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 5日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs PDF | HTML 2023年 12月 14日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
その他の技術資料 WCSP Handling Guide 2019年 11月 7日
設計ガイド FemtoFET Surface Mount Guide (Rev. D) 2016年 7月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
MOSFET
  • CSD13201W10 1mm x 1mm の WLP 封止、シングル、34mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13202Q2 2mm x 2mm の SON 封止、9.3mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13302W 1mm x 1mm の WLP 封止、17.1mΩ、12V、シングル、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13303W1015 1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、20mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13306W 12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、1mm x 1.5mm のシングル WLP、10.2mΩ
  • CSD13380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、76mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13381F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のLGA 封止、180mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13383F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、44mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD13385F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、19mΩ、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD15380F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、1460mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD15571Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、19.2mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16301Q2 2mm x 2mm のシングル SON、29mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16321Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16322Q5 5mm x 6mm のシングル SON、5.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16323Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16325Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16327Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、4.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16340Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16342Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16401Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16403Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、3.7mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16404Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、7.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16406Q3 3mm x 3mm のシングル SON、7.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16407Q5 5mm x 6mm のシングル SON、3.3mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16408Q5 5mm x 6mm のシングル SON、6.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16409Q3 3mm x 3mm のシングル SON、12.4mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16410Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、12mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16411Q3 3mm x 3mm のシングル SON、15mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16412Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、16mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16413Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、5.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16414Q5 5mm x 6mm のシングル SON、2.6mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16415Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16556Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD16570Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.82mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17301Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17302Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17303Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17304Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17305Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17306Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17307Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、12.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17308Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、11.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17309Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17310Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17311Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17312Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17313Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17318Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、16.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17322Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、12.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17327Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17381F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、117mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、67mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17483F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm のシングル LGA 封止、128mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17505Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17506Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17507Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17510Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17522Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、8.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17527Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17551Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17551Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、8.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17552Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17552Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17553Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.1mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17555Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17556Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17559Q5 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17570Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17571Q2 2mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17573Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17575Q3 3mm x 3mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17576Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17577Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17577Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17578Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17578Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17579Q3A 3mm x 3mm のシングル SON 封止、14.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17579Q5A 30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、5mm x 6mm のシングル SON、13.3mΩ
  • CSD17581Q3A 3mm x 3mm のシングル SON、4.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17581Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、4.2mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD17585F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、33mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18501Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18502KCS シングル TO-220 封止、2.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18502Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18503KCS シングル TO-220 封止、4.5mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18503Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18504KCS シングル TO-220 封止、7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18504Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18509Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18510KCS シングル TO-220 封止、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18510KTT D2PAK 封止、シングル、1.7mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18510Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.96mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18511KCS シングル TO-220 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18511KTT シングル D2PAK 封止、2.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18511Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18512Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.6mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18513Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、3.4mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18514Q5A 5mm x 6mm のシングル SON、4.9mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18531Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18532KCS シングル TO-220 封止、4.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18532NQ5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18533KCS シングル TO-220 封止、6.3mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18533Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18534KCS シングル TO-220 封止、9.5mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18534Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18535KCS シングル TO-220 封止、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18535KTT D2PAK 封止、シングル、2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18536KCS シングル TO-220 封止、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18536KTT D2PAK 封止、シングル、1.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18537NKCS シングル TO-220 封止、14mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18537NQ5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、13mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18540Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18541F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18542KCS シングル TO-220 封止、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18542KTT D2PAK 封止、シングル、4mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18543Q3A 3mm x 3mm のシングル SON、9.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD18563Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19501KCS シングル TO-220 封止、6.6mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19502Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19503KCS シングル TO-220 封止、9.2mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19505KCS シングル TO-220 封止、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19505KTT シングル D2PAK、3.1mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19506KCS シングル TO-220 封止、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19506KTT シングル D2PAK 封止、2.3mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19531KCS シングル TO-220 封止、7.7mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19531Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19532KTT 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、5.6mΩ
  • CSD19532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19533KCS シングル TO-220 封止、10.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19533Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19534KCS 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル TO-220、16.5mΩ
  • CSD19534Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19535KCS シングル TO-220 封止、3.6mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19535KTT 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、3.4mΩ
  • CSD19536KCS シングル TO-220 封止、2.7mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19536KTT 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、2.4mΩ
  • CSD19537Q3 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、3 mm x 3 mm のシングル SON、14.5mΩ
  • CSD19538Q2 2mm x 2mm のシングル SON、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD19538Q3A 3mm x 3mm のシングル SON、61mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22202W15 ゲートの ESD 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、12.2mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22204W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP、9.9mΩ、–8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22205L ゲートの ESD 保護機能搭載、1.2mm x 1.2mm のシングル LGA 封止、9.9mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD22206W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、5.7mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23202W10 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1mm のシングル WLP 封止、53mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23203W ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、19.4mΩ、-8V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23280F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、116mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23285F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、35mΩ、–12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23381F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、175mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD23382F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25202W15 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、26mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25211W1015 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、33mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25213W10 ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 1mm のシングル WLP 封止、47mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25304W1015 1mm x 1.5mm のシングル WLP 封止、32.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25310Q2 2mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25402Q3A 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25404Q3 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、6.5mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25480F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、159mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25481F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、105mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25483F4 ゲートの ESD 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA 封止、245mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25484F4 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm のシングル LGA、109mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25485F5 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.8mm x 1.5mm のシングル LGA、42mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
  • CSD25501F3 ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、76mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
シミュレーション・モデル

CSD25501F3 Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM337A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010070 — 低電圧サーボ ドライブ向け保護機能搭載 DC バス入力電力 / 制御電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、OR コントローラである LM5050-1 を使用して、逆極性と逆電流に対する保護を実現しています。さらに、過電流、過電圧、低電圧に対する保護と、突入電流の制限を目的として、ホット スワップ コントローラ LM5069 も組み合わせて使用しています。また、このデザインは、ゲート ドライバ、エンコーダ、マイコン (MCU) などのエレクトロニクスを制御する目的で、複数の電源レールを搭載
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PICOSTAR (YJN) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ