LP38691
- Wide Input Voltage Range (2.7 V to 10 V)
- All WSON Options are Available as AEC-Q100 Grade 1
- 2% Output Accuracy (25°C)
- Low Dropout Voltage: 250 mV at 500 mA (Typical,
5 V Out) - Precision (Trimmed) Bandgap Reference
- Ensured Specifications for –40°C to 125°C
- 1-µA Off-State Quiescent Current
- Thermal Overload Protection
- Foldback Current Limiting
- Ground Pin Current: 55 µA (typical) at full load
- Enable Pin (LP38693)
The LP3869x low-dropout CMOS linear regulators provide tight output tolerance (2% typical), extremely low dropout voltage (250 mV at 500-mA load current, VOUT = 5 V), and excellent AC performance using ultralow equivalent series resistance (ESR) ceramic output capacitors.
The low thermal resistance of the WSON, SOT-223, and TO-252 packages allow use of the full operating current even in high ambient temperature environments.
The use of a PMOS power transistor means that no DC base-drive current is required to bias it, thus allowing ground pin current to remain below 100 µA regardless of load current, input voltage, or operating temperature.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP3869x/-Q1 500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators Stable With Ceramic Output Capacitors データシート (Rev. O) | PDF | HTML | 2015年 12月 2日 | ||
| セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-00195 — 絶縁 IGBT ゲート・ドライバ評価プラットフォーム、三相インバータ・システム用、リファレンス・デザイン
評価の対象として重要ないくつかの機能と性能は、DESAT を使用した短絡保護、ソフト・シャットダウン、インバータのさまざまな dv/dt (...)
TIDA-00909 — 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
TIDA-00913 — シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン
TIDA-010070 — 低電圧サーボ ドライブ向け保護機能搭載 DC バス入力電力 / 制御電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TO-252 (NDP) | 3 | Ultra Librarian |
| WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。