TIDA-01013

DAQ とワイヤレスセンサの IoT システム向け、低消費電力、低ノイズ 24 ビットアナログフロントエンドのリファレンスデザイン

TIDA-01013

設計ファイル

概要

データ アクイジション システム(DAQ)、現場用計測機器、IoT(モノのインターネット)、自動試験機器などの多数のアプリケーションにおいて、低消費電力、低ノイズのアナログ フロントエンド(AFE)の必要性が重要になっています。多くの場合、TI の 24 ビット デルタ シグマ ADC である ADS127L01 などの高分解能、高 SNR、低消費電力の ADC を使用し、低消費電力、低ノイズの AFE によりサポートする際に必要性が特に高まります。新ソリューションはデータ アクイジション、ワイヤレス メーター、現場用計測システムで多数のチャネルの統合を可能にします。ADC および AFE デザインソリューションが改善され、消費電力に制約のある多数の IoT アプリケーションに対する優れたサポートと性能を提供します。TIDA-01013 リファレンス デザインは、消費電力に制約のあるアプリケーション向けの包括的な低消費電力、低ノイズ AFE / ADC ソリューションを実現します。

特長
  • 24 ビット デルタ シグマ ADC / DAC システム向けの低消費電力、低ノイズ AFE リファレンス デザイン
  • 信号対雑音比:104dB
  • ENOB:19.1 ビット
  • 消費電力:41mW
  • 最大 ±10V の入力信号
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU330A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRZ7.PDF (373 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRZ6.PDF (43 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRZ9.ZIP (1320 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRS00.ZIP (41 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDO5.ZIP (1633 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRZ8.PDF (1879 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRZ5.PDF (715 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS560200SOT-23 に封止、Advanced Eco-Mode™ 採用、17V 入力、500mA、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

LMK00804B低スキュー、1 ~ 4 マルチプレクス、差動 / LVCMOS 入力、LVCMOS / TTL 出力、ファンアウト バッファ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS127L0124 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS731逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS791イネーブル搭載、100mA、低ノイズ、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR23610SIMPLE SWITCHER 36V 1A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA191低消費電力、高精度、36V、e-trim CMOS アンプ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 無線センサ用の低消費電力、低ノイズ、24 ビットのアナログ・フロントエンドのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/08/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。