ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS7H4003-SEP

アクティブ

宇宙用強化プラスチック パッケージ封止、耐放射線特性、3V ~ 7V、18A、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 18 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.605 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 18 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.605 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.004 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 耐放射線性能:
    • SEL、SEB、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET および SEFI 特性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • すべてのウェハー・ロットについて 最大 50krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
  • ピーク効率:94% (VO = 1V、100kHz 時)
  • 17mΩ および 9mΩ の MOSFET を内蔵
  • 電源レール:3V~7V (VIN)
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション:
    • 100kHz~1MHz の可変内部発振器
    • 外部同期機能:100kHz~1MHz
    • SYNC ピンは、最大 4 個のデバイスを並列に配置し、 90° の位相差で 500kHz のクロックとして構成可能
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V±1.7% の基準電圧
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 調整可能なスロープ補償とソフトスタート
  • 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンス
  • 44 ピン PowerPAD™ HTSSOP パッケージ
  • 宇宙用強化プラスチック:
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 耐放射線性能:
    • SEL、SEB、SEGR 耐性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET および SEFI 特性: LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • すべてのウェハー・ロットについて 最大 50krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
  • ピーク効率:94% (VO = 1V、100kHz 時)
  • 17mΩ および 9mΩ の MOSFET を内蔵
  • 電源レール:3V~7V (VIN)
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション:
    • 100kHz~1MHz の可変内部発振器
    • 外部同期機能:100kHz~1MHz
    • SYNC ピンは、最大 4 個のデバイスを並列に配置し、 90° の位相差で 500kHz のクロックとして構成可能
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.6V±1.7% の基準電圧
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 調整可能なスロープ補償とソフトスタート
  • 調整可能な入力イネーブルとパワーグッド出力による電源シーケンス
  • 44 ピン PowerPAD™ HTSSOP パッケージ
  • 宇宙用強化プラスチック:
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ

TPS7H4003-SEP は、耐放射線性、7V 、18A 同期整流降圧コンバータで、放熱特性の優れた 34 ピン・セラミック・フラットパック・パッケージに封止され、低抵抗のハイサイド MOSFET とローサイド MOSFET を内蔵しています。電流モード制御による高い効率と部品数の削減が可能です。

出力電圧のスタートアップ・ランプは、SS/TR ピンで制御されます。これにより、スタンドアロン電源としても、トラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングが可能です。TPS7H4003-SEP は、プライマリ・セカンダリ・モードに設定することができ、SYNC2 ピンを使って、外部クロックなしで 4 個のデバイスの並列構成が可能です。

ハイサイド FET にサイクル単位の電流制限を適用することにより、過負荷状態からデバイスを保護します。また、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。さらに、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。

TPS7H4003-SEP は、耐放射線性、7V 、18A 同期整流降圧コンバータで、放熱特性の優れた 34 ピン・セラミック・フラットパック・パッケージに封止され、低抵抗のハイサイド MOSFET とローサイド MOSFET を内蔵しています。電流モード制御による高い効率と部品数の削減が可能です。

出力電圧のスタートアップ・ランプは、SS/TR ピンで制御されます。これにより、スタンドアロン電源としても、トラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングが可能です。TPS7H4003-SEP は、プライマリ・セカンダリ・モードに設定することができ、SYNC2 ピンを使って、外部クロックなしで 4 個のデバイスの並列構成が可能です。

ハイサイド FET にサイクル単位の電流制限を適用することにより、過負荷状態からデバイスを保護します。また、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。さらに、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディセーブルになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H4010-SEP アクティブ 耐放射線特性、プラスチック パッケージ封止、3.5V ~ 32V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ Provides wider input voltage range in a significantly smaller package.
新規 TPS7H4011-SEP アクティブ 放射線耐性、4.5V ~ 14V 入力 12A、同期整流降圧コンバータ Supports wider input voltage range and a few more features, while supporting 12A output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H4003-SEP 放射線耐性、3V~7V 入力、18A、同期整流降圧コンバータ、宇宙用強化プラスチック データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 1月 10日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4003-SEP Synchronous Step-Down Converter Single-Event Effect (SEE) (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 26日
* VID TPS7H4003-SEP VID V62-21609 2022年 4月 7日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4003-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) 2022年 2月 11日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4003-SEP Total Ionizing Dose (TID) 2022年 2月 9日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4003-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2022年 2月 8日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power AMD Kintex XQRKU060 FPGA PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RT PolarFire FPGA PDF | HTML 2023年 9月 20日
アプリケーション・ノート Space Grade Power Solution for Microsemi RTG4 PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H4003EVM — TPS7H4003 3V ~ 7V入力、18A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS7H4003 評価基板 (EVM) は、ASIC (特定用途向け集積回路) や FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) を使用する典型的な各種アプリケーションをサポートするために、TPS7H4003-SEP 降圧コンバータが最大 18A の負荷電流を供給する能力のある 1 本のレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット

これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。

シミュレーション・モデル

TPS7H4003-SEP PSpice Model

SLVMDR6.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4003-SEP PSpice Transient Model

SLVMDR7.ZIP (34 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBJ0 TPS7H4003-SEP Buck Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010260 — 4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン

4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザインは、クロッキング ソリューションと電源ソリューションを搭載したフル RF サンプリング トランシーバを組み込んでいます。このデザインでは、すべて SEP 特性の TI デバイスと宇宙認定取得済みの受動部品が VITA-57 フォーム ファクタ内に搭載されています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian