ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS73801-SEP

アクティブ

耐放射線特性、プラスチック パッケージ封止、2.2V ~ 20V 入力、1A、調整可能な LDO レギュレータ

製品詳細

Rating Space Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 19.2 Vout (min) (V) 1.21 Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 1 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 50.5 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 240 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 50
Rating Space Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.2 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 19.2 Vout (min) (V) 1.21 Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 1 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 50.5 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 240 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 50
SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² 6.5 x 7.06
  • VID V62/18616
  • 放射線耐性を強化
    • SEL、SE、SEGR 耐性:LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、SET および SEFI 特性を評価済み
    • すべてのウェハー・ロットについて最大 20krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
    • 50krad(Si) まで、吸収線量 (TID) 特性を評価済み
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 高速過渡応答に最適化
  • 出力電流:1A
  • ドロップアウト電圧:300mV
  • 低ノイズ:45µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 静止電流:1mA
  • 保護ダイオード不要
  • ドロップアウト時の静止電流制御
  • 可変出力電圧:1.21V~20V
  • シャットダウン時の静止電流:1µA 未満
  • 10µF の出力コンデンサで安定動作
  • セラミック・コンデンサで安定動作
  • バッテリ逆接続保護
  • 逆電流なし
  • 熱制限
  • VID V62/18616
  • 放射線耐性を強化
    • SEL、SE、SEGR 耐性:LET = 43MeV-cm2/mg (最大値)
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、SET および SEFI 特性を評価済み
    • すべてのウェハー・ロットについて最大 20krad(Si) の吸収線量 (TID) を保証
    • 50krad(Si) まで、吸収線量 (TID) 特性を評価済み
  • 宇宙向けに強化されたプラスチック
    • Au ボンド・ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • モールド・コンパウンドの改良による低いガス放出
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長い製品ライフ・サイクル
    • 長期にわたる製品変更通知
    • 製品のトレーサビリティ
  • 高速過渡応答に最適化
  • 出力電流:1A
  • ドロップアウト電圧:300mV
  • 低ノイズ:45µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 静止電流:1mA
  • 保護ダイオード不要
  • ドロップアウト時の静止電流制御
  • 可変出力電圧:1.21V~20V
  • シャットダウン時の静止電流:1µA 未満
  • 10µF の出力コンデンサで安定動作
  • セラミック・コンデンサで安定動作
  • バッテリ逆接続保護
  • 逆電流なし
  • 熱制限

TPS73801-SEP は、高速過渡応答に最適化された低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。このデバイスは、300mV のドロップアウト電圧で、1A の出力電流を供給できます。動作時の静止電流は 1mA で、シャットダウン時には 1µA 未満まで低減されます。静止電流は、その他の多くのレギュレータと比較して適切に制御されており、ドロップアウト時に増加することはありません。過渡応答が速いことに加え、出力ノイズが非常に小さいため、TPS73801-SEP レギュレータは高精度 RF 電源アプリケーションに理想的です。

出力電圧範囲は 1.21~20V であり、最小 10µF の出力コンデンサを使用して安定に動作します。小容量のセラミック・コンデンサを、ESR を追加しないで使用できます。内部保護回路として、バッテリ逆接続保護、電流制限、過熱制限、逆電流保護機能が搭載されています。TPS73801-SEP レギュレータは可変の 1.21V リファレンス電圧を備えており、6 ピンの TO-223 (DCQ) パッケージで供給されます。

TPS73801-SEP は、高速過渡応答に最適化された低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。このデバイスは、300mV のドロップアウト電圧で、1A の出力電流を供給できます。動作時の静止電流は 1mA で、シャットダウン時には 1µA 未満まで低減されます。静止電流は、その他の多くのレギュレータと比較して適切に制御されており、ドロップアウト時に増加することはありません。過渡応答が速いことに加え、出力ノイズが非常に小さいため、TPS73801-SEP レギュレータは高精度 RF 電源アプリケーションに理想的です。

出力電圧範囲は 1.21~20V であり、最小 10µF の出力コンデンサを使用して安定に動作します。小容量のセラミック・コンデンサを、ESR を追加しないで使用できます。内部保護回路として、バッテリ逆接続保護、電流制限、過熱制限、逆電流保護機能が搭載されています。TPS73801-SEP レギュレータは可変の 1.21V リファレンス電圧を備えており、6 ピンの TO-223 (DCQ) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS7H1121-SEP アクティブ 耐放射線、2.25V ~ 14V 入力、2A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ This is a full featured higher current -SEP LDO.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS73801-SEP 宇宙用強化プラスチックに搭載された 1A、低ノイズ、高速過渡応答、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 2日
* 放射線と信頼性レポート TPS73801-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Test Report (Rev. B) 2025年 10月 24日
* 放射線と信頼性レポート TPS73801-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2024年 12月 23日
* 放射線と信頼性レポート TPS73801-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. C) 2024年 5月 10日
* 放射線と信頼性レポート TPS73801-SEP Single-Event Effects (SEE) Test Report (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 6日
* VID TPS73801-SEP VID V6218616 2020年 8月 6日
* 放射線と信頼性レポート TPS73801-SEP Production Flow and Reliability Report 2019年 1月 29日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
技術記事 低軌道アプリケーションにおける宇宙用拡張製品による課題への対処方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技術記事 Maximizing performance with clean and low-noise power using space-grade LDOs PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power AMD Kintex XQRKU060 FPGA PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RTAX-S/SL FPGA PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RT PolarFire FPGA PDF | HTML 2023年 9月 20日
アプリケーション・ノート Space Grade Power Solution for Microsemi RTG4 PDF | HTML 2023年 5月 2日
試験報告書 Synchronous Buck Converter Reference Design for Infotainment Applications PDF | HTML 2022年 12月 12日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 評価基板

ADC168M102R 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、16bit、8 チャネル、1MSPS の逐次比較型 A/D コンバータ (ADC)、ADC168M102R-SEP の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価キットは、ADC168M102REVM ボードと高精度ホスト インターフェイス( PHI)コントローラ ボードを備えており、後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、データのキャプチャや構成や分析を目的としてユニバーサル シリアル バス(USB)経由で ADC との通信を実施できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、SOT223(DCQ)パッケージ品対応

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット

これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。

シミュレーション・モデル

TPS73801-SEP PSpice Model (AC Stability)

SLVME50.ZIP (24 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73801-SEP PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMCX3A.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73801-SEP TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCX6.TSC (1203 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS73801-SEP TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCX7.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-050088 — 耐放射線特性、Versal AI エッジ 向け電源のリファレンス デザイン

これは、AMD の Versal™ AI Edge XQRVE2302 用耐放射線電源アーキテクチャのリファレンス デザインです。Versal Edge は、宇宙アプリケーション向けの採用システムオンチップ (SoC) であり、小型フォームファクタで高レベルの性能を実現します。この設計を宇宙環境で最大限に使用するには、信頼性の高い電力供給が不可欠です。この電力設計は、各種のレールに電力を供給する複数のデバイスとシーケンサを搭載しており、レールを適切に順序付け、監視します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010260 — 4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザイン

4T5R 宇宙グレード統合型トランシーバのリファレンス デザインは、クロッキング ソリューションと電源ソリューションを搭載したフル RF サンプリング トランシーバを組み込んでいます。このデザインでは、すべて SEP 特性の TI デバイスと宇宙認定取得済みの受動部品が VITA-57 フォーム ファクタ内に搭載されています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian