TIDA-010261

データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、10BASE-T1L、シングル ペア イーサネット センサのリファレンス デザイン

TIDA-010261

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、PoDL (データ ライン経由の電力供給) を採用したシングルペア イーサネット (SPE) 通信バックエンドの実装を提示します。このデザインは、1 個の Sitara™ AM2434 マイコンを使用しています。このマイコンは、一方の側でアナログ フロント エンドとの、またもう一方の側でイーサネット物理 (PHY) 層とのインターフェイスとして機能します。この強力なマイコンを使用すると、センサ データをイーサネットに転送することに加え、エッジでデータを処理することもできます。

特長
  • 10BASE-T1L シングルペア イーサネット
  • PoDL パワー デリバリ (PD)、Type E、Class 12、SCCP (シリアル通信分類プロトコル) を含めた 802.3cg に準拠
  • 24V の補助電源
  • クワッド コア Arm® Cortex®-R5F とプログラマブル リアルタイム ユニット (PRU) を搭載した AM2434 マイコン
  • 既存のモジュールに接続するための PHI (ペリフェラル ホスト インターフェイス) とブースタパック プラグイン モジュール
  • 評価とデバッグ向けに最適化済み
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU898.PDF (1535 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMBP8.PDF (1318 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMBP9.PDF (250 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBQ0.PDF (909 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBQ2.ZIP (9970 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGG1.ZIP (1492 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBQ1.PDF (4007 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS610230.5V の超低入力電圧に対応する 3.7A 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62825A強制 PWM、1.5mm × 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-R マイコン

AM2434産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR247664KB FRAM、8KB SRAM、コンパレータ、12 ビット ADC、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2660入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TD510EIEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TLVM13630高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS798-Q1車載、逆電流保護機能搭載、50mA、バッテリ直結対応 (50V)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド PoDL (Power Over Data Lines) 対応 10BASE-T1L SPE セン サのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 7月 6日
アプリケーション・ノート Single Pair Ethernet with Power Over Data Line PDF | HTML 2023年 4月 20日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TQ-3P-SOM-TQMA243XL TQ-Group TQMa243xL system on module for AM2434 Arm-based microcontroller

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ