TIDA-010269

ハンドヘルド超音波画像処理デバイスに向ける電源のリファレンス デザイン

TIDA-010269

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、新世代トランスミッタとレシーバを採用した、次世代 128 チャネル超音波スマート プローブへの電力供給を目的として構築されています。小型 (88mm × 45mm × 20mm) で、80% 以上の効率の 128 チャネルのスマート プローブ用のすべての電源機能が搭載されています。このトランスを使用しない高電圧電源 (25mA で ±75V) で、新しい昇圧レギュレータにより、このリファレンス デザインはほとんどのスマート プローブ アプリケーションに対応しています。

特長
  • トランスを使用しないシングル ステージの実装により、5V USB Type-C® からの電力供給で、デュアル レール HV (±75V で 25mA を供給) を生成できるので、部品の高さを 5mm 未満に抑制する要件を満たすことが可能
  • 小型の基板サイズ (88mm × 45mm × 20mm 未満)
  • 全負荷時に 80% 前後のエンド ツー エンドのシステム効率
  • 電力最適化に適した、ENABLE と DISABLE による電力供給の有効化と無効化、および外部クロックに合わせてすべての電源レールを同期することが可能
  • 高性能電流センシング アンプ INA231 を使用した、高精度のリアルタイム消費電力測定
  • USB 2.0 経由で最大 480Mbps の高速データ アクイジション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU967.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDM4.PDF (838 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDM3.PDF (438 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDM7.ZIP (26470 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGT9.ZIP (6473 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDM5.PDF (34908 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDM2.PDF (1116 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジェネレータ

CDCE9492.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、4 個の PLL VCXO クロック シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25790統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ モード昇降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A962A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5158デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、3A、85V、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応する、昇圧 / フライバック/ SEPIC の各コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS744013A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61178負荷遮断機能搭載、20V、10A のフル統合型同期整流昇圧

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM236013.8 x 3mm パッケージに封止、 36V、1A 降圧 DC/DC 電源モジュール

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS542182.95V ~ 6V 入力、2A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
シーケンサ

LM3880遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC53401Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC

データシート: PDF | HTML
デジタル電力モニタ

INA231アラート搭載、WCSP 封止、28V、16 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ハンドヘルド超音波画像処理デバイス向けの電源のリファレンス デ ザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/30

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK) MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。