ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM23601

アクティブ

3.8 x 3mm パッケージに封止、 36V、1A 降圧 DC/DC 電源モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM33615 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 15V 出力、1.5A、同期整流降圧パワー モジュール New generation device, improved performance

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 97 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 675 Switching frequency (max) (kHz) 1100
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 97 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 675 Switching frequency (max) (kHz) 1100
USIP (SIL) 10 See data sheet
  • 4V~36V の広い動作入力電圧範囲
  • 1.2V~15V 可変、および 3.3V または 5V の固定出力電圧オプション
  • 1A の出力電流
  • 5V および 3.3V 出力の設計では入力と出力のコンデンサのみ必要
  • 片面レイアウトの 27mm 2 ソリューション・サイズ
  • 無負荷時の消費電流: 28µA
  • シャットダウン時電流: 2µA
  • パワー・グッド・フラグ
  • 外部周波数同期
  • MODE 選択ピン
    • 強制 PWM モードによる固定周波数動作
    • 自動 PFM モードによる軽負荷時の高効率
  • 制御ループ補償、ソフト・スタート、電流制限、UVLO を内蔵
  • 3.8mm × 3mm × 1.6mm の小型パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LMZM23601 を使用するカスタム設計を作成
  • 4V~36V の広い動作入力電圧範囲
  • 1.2V~15V 可変、および 3.3V または 5V の固定出力電圧オプション
  • 1A の出力電流
  • 5V および 3.3V 出力の設計では入力と出力のコンデンサのみ必要
  • 片面レイアウトの 27mm 2 ソリューション・サイズ
  • 無負荷時の消費電流: 28µA
  • シャットダウン時電流: 2µA
  • パワー・グッド・フラグ
  • 外部周波数同期
  • MODE 選択ピン
    • 強制 PWM モードによる固定周波数動作
    • 自動 PFM モードによる軽負荷時の高効率
  • 制御ループ補償、ソフト・スタート、電流制限、UVLO を内蔵
  • 3.8mm × 3mm × 1.6mm の小型パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LMZM23601 を使用するカスタム設計を作成

LMZM23601はインダクタが内蔵された電源モジュールで、スペースに制約のある産業用アプリケーションに特化して設計されています。5V と 3.3V の 2 つの固定出力電圧オプションと、1.2V~15V の範囲で可変 (ADJ) の出力電圧オプションで供給されます。 LMZM23601は 4V~36V の入力電圧範囲に対応し、最大 1000mA の出力電流を供給できます。この電源モジュールは非常に使いやすく、5V および 3.3V 出力の設計では、必要な外付け部品はわずか 2 つです。 LMZM23601のすべての特長は、性能重視で低 EMI の、スペースに制限のある産業用アプリケーションに最適化されています。オープン・ドレインのパワー・グッド出力により、システムの真の状態が示されるため、スーパーバイザ部品を追加する必要がなく、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および無負荷時の消費電流がわずか 28µA であることから、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率と優れた過渡応答が確保されます。 LMZM23601 は 500mA の電流を出力できる LMZM23600 とピン互換で、簡単に出力電流をスケーリングできます。

LMZM23601はインダクタが内蔵された電源モジュールで、スペースに制約のある産業用アプリケーションに特化して設計されています。5V と 3.3V の 2 つの固定出力電圧オプションと、1.2V~15V の範囲で可変 (ADJ) の出力電圧オプションで供給されます。 LMZM23601は 4V~36V の入力電圧範囲に対応し、最大 1000mA の出力電流を供給できます。この電源モジュールは非常に使いやすく、5V および 3.3V 出力の設計では、必要な外付け部品はわずか 2 つです。 LMZM23601のすべての特長は、性能重視で低 EMI の、スペースに制限のある産業用アプリケーションに最適化されています。オープン・ドレインのパワー・グッド出力により、システムの真の状態が示されるため、スーパーバイザ部品を追加する必要がなく、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および無負荷時の消費電流がわずか 28µA であることから、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率と優れた過渡応答が確保されます。 LMZM23601 は 500mA の電流を出力できる LMZM23600 とピン互換で、簡単に出力電流をスケーリングできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZM23601 36V、1A、3.8mm × 3mm パッケージの降圧 DC/DC 電源モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 31日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
アプリケーション・ノート Accurate Thermal Calculations on the Back of a Napkin 2019年 6月 3日
技術記事 Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications PDF | HTML 2019年 1月 15日
技術記事 Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us PDF | HTML 2018年 12月 11日
技術記事 How to use a voltage reference as a voltage regulator PDF | HTML 2018年 12月 4日
アプリケーション・ノート Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018年 10月 19日
アプリケーション・ノート EMI Mitigation Techniques Using the LMZM23601 2018年 6月 9日
技術記事 Should you power your industrial sensors with a linear or switching regulator? PDF | HTML 2018年 2月 21日
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018年 1月 25日
技術記事 Design a second-stage filter for sensitive applications PDF | HTML 2018年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZM23601EVM — LMZM23601、4V ~ 36V 入力、1A パワー モジュールの評価ボード

LMZM23601 デバイスはシンプルで使いやすい DC/DC コンバータ モジュールで、ボード上の
スペースに制約があり、効率的な電力変換が必要なアプリケーションに最適です。LMZM23601 評価基板(EVM)は、フル アセンブリおよびテスト済みのプラットフォームであり、LMZM23601 ナノ モジュールの可変出力電圧バージョンの機能と性能を評価する場合に役立ちます。この EVM は 4V ~ 36V の入力で動作し、最大 1A の負荷に対して、2.5V、3.3V、5.0V、12V、15V のいずれかの選択可能な出力電圧を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMZM23601V3EVM — 36V 最大入力 3.3V 出力 1A DC/DC モジュール評価ボード

LMZM23601 デバイスは、シンプルで使いやすい DC/DC コンバータ モジュールであり、ボード面積に制限があり効率的な電力変換を必要とするアプリケーションに最適です。LMZM23601V3EVM 評価基板 (EVM) は、フル アセンブリおよびテスト済みのプラットフォームであり、LMZM23601 モジュールの 3.3V 固定出力電圧 1A バージョンの機能と性能を評価する場合に役立ちます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMZM23601V5EVM — 36V 最大入力 5V 出力 1A DC/DC モジュール評価ボード

LMZM23601 デバイスは、シンプルで使いやすい DC/DC コンバータ モジュールであり、ボード面積に制限があり効率的な電力変換を必要とするアプリケーションに最適です。LMZM23601V5EVM 評価基板 (EVM) は、フル アセンブリおよびテスト済みのプラットフォームであり、LMZM23601 モジュールの 5V 固定出力電圧 1A バージョンの機能と性能を評価する場合に役立ちます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZM23601 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)

SNVMBG3A.ZIP (190 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM23601 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)

SNVMBG2A.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM23601V3 PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model

SNVMBJ2.ZIP (127 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM23601V3 Unencrypted PSpice Non-inverting and Inverting Transient Model

SNVMBJ1.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM23601V5 PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model (Rev. A)

SNVMBJ0A.ZIP (129 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM23601V5 Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model

SNVMBI9.ZIP (8 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010269 — ハンドヘルド超音波画像処理デバイスに向ける電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、新世代トランスミッタとレシーバを採用した、次世代 128 チャネル超音波スマート プローブへの電力供給を目的として構築されています。小型 (88mm × 45mm × 20mm) で、80% 以上の効率の 128 チャネルのスマート プローブ用のすべての電源機能が搭載されています。このトランスを使用しない高電圧電源 (25mA で ±75V) で、新しい昇圧レギュレータにより、このリファレンス デザインはほとんどのスマート プローブ アプリケーションに対応しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00420 — ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル コンディショニングを実現します。デジタル アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) を使用して、ホスト (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01629 — サーボ ドライブ向け、スマート ゲート ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス デザイン

60VDC までの DC 供給で動作する小型ドライブにとって、効率、保護、統合が設計上の重要な要因になります。このリファレンス デザインは、公称 48V の DC 入力と 10ARMS の出力電流に対応する 3 相インバータを紹介します。  統合型バック コンバータを内蔵する 100V の3 相インテリジェント ゲート ドライバ DRV8350R と、超低ゲート電荷の 100V NexFET™ パワー MOSFET の 6 個の組み合わせにより、電力段での高効率動作が可能になります  DRV8350R (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01027 — 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、12.8GSPS を超える超高速データ アクイジション (DAQ) システム用の、効率的で低ノイズな 5 レールの電源の設計を示します。入力電流リップルを最小化し、周波数成分を制御するために、電源の DC/DC コンバータは周波数同期および位相シフトされます。高性能 HotRod™ パッケージング技術を使用することで、潜在的な放射電磁妨害 (EMI) を最小限に抑えています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010057 — 超音波スマート プローブ電源のリファレンス デザイン

医療用画像処理、特にハンドヘルド超音波スマート プローブの分野で、技術者の皆様は技術の大幅な進歩と集積の高度化を活用して、高効率でノイズ耐性が高い電源ソリューションを小型サイズで作り出すことを求められています。このリファレンス デザインは、TX7332 送信チップと AFE5832LP 受信チップを採用し、128 チャネルの Tx (送信) と 64 チャネルの Rx (受信) を実施する TI の高性能超音波スマート プローブ ソリューションを想定した、電源とデータを取り扱うエンド ツー エンド (自己完結型) のソリューションを提示します。パワー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01633 — AC / サーボ ドライブ向け、コンパクトでプログラマブルな 4mA ~ 20mA、±10V アナログ出力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、ACインバータおよびサーボ ドライブ用の、小さな外形で2チャネルの構成可能なアナログ電圧および電流出力モジュールを実現します。産業用出力ドライバを統合:XTR305 は、複数のオペアンプと受動部品を組み合わせる場合に比べて、コンパクトなサイズを実現できます。C2000™ マイコンなどのホスト マイコンを使用して、またはジャンパにより手動で、出力を ±10V の電圧または 4mA ~ 20mA の電流のどちらかにプログラム(設定)できます。エラー フラグと出力負荷監視機能により、堅牢な設計が可能になります。同じチャネルを、±10V のアナログ入力として、または (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIL) 10 Ultra Librarian