ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A96

アクティブ

2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Noise (µVrms) 0.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 15 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.1 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Noise (µVrms) 0.5 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 15 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.1 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 超低出力ノイズ:
    • 0.5µV RMS (代表値、10Hz~100kHz)
  • 高い電源リップル除去 (PSRR):
    • 100Hz 時に 94dB
    • 1kHz 時 104dB
    • 10kHz 時 76dB
    • 100kHz 時 58dB
    • 1MHz 時 48dB
  • 入力、負荷、温度に関する精度:1%
  • 低いドロップアウト:2A 時に 160mV
  • 広い入力電圧範囲:1.9V~5.7V
  • 広い出力電圧範囲:0.4V~5.5V
  • 並列接続による低ノイズ化と大電流化が可能
  • 高速過渡応答
  • 高精度のイネーブルと UVLO
  • プログラム可能な電流制限
  • プログラム可能な PG スレッショルド
  • 可変スタートアップ突入電流の制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3.00mm × 3.00mm の 10 ピン WSON:
    • JEDEC R θJA:46.1℃/W
    • EVM R θJA:25.6℃/W
  • 超低出力ノイズ:
    • 0.5µV RMS (代表値、10Hz~100kHz)
  • 高い電源リップル除去 (PSRR):
    • 100Hz 時に 94dB
    • 1kHz 時 104dB
    • 10kHz 時 76dB
    • 100kHz 時 58dB
    • 1MHz 時 48dB
  • 入力、負荷、温度に関する精度:1%
  • 低いドロップアウト:2A 時に 160mV
  • 広い入力電圧範囲:1.9V~5.7V
  • 広い出力電圧範囲:0.4V~5.5V
  • 並列接続による低ノイズ化と大電流化が可能
  • 高速過渡応答
  • 高精度のイネーブルと UVLO
  • プログラム可能な電流制限
  • プログラム可能な PG スレッショルド
  • 可変スタートアップ突入電流の制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3.00mm × 3.00mm の 10 ピン WSON:
    • JEDEC R θJA:46.1℃/W
    • EVM R θJA:25.6℃/W

TPS7A96 は、わずか 200mV のドロップアウトで 2A を供給できる超低ノイズ (0.5µV RMS)、低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータです。この小さいドロップアウトは、エラー・アンプの広い帯域幅とあいまって、小さい動作ヘッドルーム (500mV) と大出力電流 (1.75A) でも非常に大きい PSRR (1kHz で 104dB、1MHz で 48dB) を可能にします。

デバイスの出力電圧は、外付け抵抗によって 0.4V~5.5V の範囲で調整可能です。入力電圧範囲が広く、最低 1.9V、最高 5.7V での動作がサポートされています。このデバイスには、プログラム可能な電流制限、プログラム可能な PG スレッショルド、および高精度イネーブルが搭載されているため、アプリケーションをより的確に制御できます。

高精度の基準電圧と広帯域幅のトポロジを備えたこのデバイスは、並列接続することで簡単に低ノイズと大電流を実現できます。

このデバイスは、1% の出力電圧精度 (入力、負荷、温度に関して) およびソフトスタート機能により突入電流が低減されるため、敏感なアナログ低電圧デバイスへの電力供給向けの設計になっています。

TPS7A96 は、わずか 200mV のドロップアウトで 2A を供給できる超低ノイズ (0.5µV RMS)、低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータです。この小さいドロップアウトは、エラー・アンプの広い帯域幅とあいまって、小さい動作ヘッドルーム (500mV) と大出力電流 (1.75A) でも非常に大きい PSRR (1kHz で 104dB、1MHz で 48dB) を可能にします。

デバイスの出力電圧は、外付け抵抗によって 0.4V~5.5V の範囲で調整可能です。入力電圧範囲が広く、最低 1.9V、最高 5.7V での動作がサポートされています。このデバイスには、プログラム可能な電流制限、プログラム可能な PG スレッショルド、および高精度イネーブルが搭載されているため、アプリケーションをより的確に制御できます。

高精度の基準電圧と広帯域幅のトポロジを備えたこのデバイスは、並列接続することで簡単に低ノイズと大電流を実現できます。

このデバイスは、1% の出力電圧精度 (入力、負荷、温度に関して) およびソフトスタート機能により突入電流が低減されるため、敏感なアナログ低電圧デバイスへの電力供給向けの設計になっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A94 アクティブ 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ Lower current
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A92 アクティブ 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Low-noise LDO regulator for cost-optimized designs

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 3日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー Measuring Output Noise for Ultra-Low Noise LDOs PDF | HTML 2025年 10月 28日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 21日
証明書 TPS7A96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 25日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A94 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A94 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この EVM (評価基板) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。

このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1 A を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 4.7μF( またはそれ以上)で最大 1mF (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS7A96EVM-106 — TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A96 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS7A96 リニア レギュレータ ファミリの動作と性能を評価できます。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOU の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 2 A を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 4.7μF 以上で最大 1mF の出力コンデンサを使用してください。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7A96 1.2A PSpice Transient Model

SBVM998.ZIP (491 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A96 1.6A PSpice Transient Model

SBVM997.ZIP (491 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A96 2A PSpice Transient Model

SBVM999.ZIP (491 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010269 — ハンドヘルド超音波画像処理デバイスに向ける電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、新世代トランスミッタとレシーバを採用した、次世代 128 チャネル超音波スマート プローブへの電力供給を目的として構築されています。小型 (88mm × 45mm × 20mm) で、80% 以上の効率の 128 チャネルのスマート プローブ用のすべての電源機能が搭載されています。このトランスを使用しない高電圧電源 (25mA で ±75V) で、新しい昇圧レギュレータにより、このリファレンス デザインはほとんどのスマート プローブ アプリケーションに対応しています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ