TIDA-01036

高 Q アクティブ作動バンドパス フィルタ、リファレンス デザイン、計装機器認証用

TIDA-01036

設計ファイル

概要

TIDA-01036 は、高品質係数 (Q 値) アクティブ差動バンドパス フィルタのリファレンス デザインです。こうしたフィルタは、信号源の信号対雑音比を改善するため、データ アクイジション (DAQ) モジュールのテストに使用できます。このフィルタは、DAQ システムのアナログ フロント エンドのシグナル コンディショニング回路を設計するためにも使用できます。

特長
  • 差動入力フィルタは高品質で最大 100kHz の中心周波数をサポート
  • 低歪みと高い信号対雑音比を重視した設計の完全差動アンプ (FDS)
  • 高品質係数を実現するために、マルチ フィードバック トポロジ (MFT) を使用
  • 高性能デバイスの特性評価 (A/D と D/A) と検証
  • かさばる高次パッシブ フィルタを置き換えるコンパクトなソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCC9A.PDF (1847 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNX7.PDF (606 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNX6.PDF (92 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNX8.ZIP (4059 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCQ1.ZIP (2269 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNX9.PDF (3814 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNX5.PDF (617 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

TIDA-01036 は、高品質係数 (Q 値) アクティブ差動バンドパス フィルタのリファレンス デザインです。こうしたフィルタは、信号源の信号対雑音比を改善するため、データ アクイジション (DAQ) モジュールのテストに使用できます。このフィルタは、DAQ システムのアナログ フロント エンドのシグナル コンディショニング回路を設計するためにも使用できます。
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00732 最大の SNR とサンプリング レートを実現する、18 ビット、2Msps の絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン TIDA-01036 高 Q アクティブ作動バンドパス フィルタ、リファレンス デザイン、計装機器認証用
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS9110EVM-PDK ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00732 最大の SNR とサンプリング レートを実現する、18 ビット、2Msps の絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン TIDA-01036 高 Q アクティブ作動バンドパス フィルタ、リファレンス デザイン、計装機器認証用

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Q Active Differential Band-Pass Filter Reference Design (Rev. A) 2016/03/28
アプリケーション・ノート Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016/09/19
アプリケーション・ノート Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 2007/05/23

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00732 最大の SNR とサンプリング レートを実現する、18 ビット、2Msps の絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン TIDA-01035 最大 SNR とサンプル レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン TIDA-01037 アイソレータの最適化によって SNR とサンプルレートを最大化する、20 ビット、1MSPS のデータ収集リファレンスデザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。