ハードウェア開発
評価ボード
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC
TIDA-01035 は、20 ビット、1 MSPS の絶縁アナログ入力データ取得リファレンス デザインであり、デジタル絶縁データ取得システムに典型的な性能上の課題を解決し最適化する方法を示しています。
- 絶縁境界を越えた ADC サンプル クロック ジッタを効果的に低減することで、高周波 AC 信号チェーンの性能 (SNR および THD) が大幅に向上します
- デジタル絶縁器によって生じる伝搬遅延を排除 / 最小化することで、サンプル レートを最大化します
- ジャンパを用いて、ジッタ低減技術の有無で性能を評価するオプションを提供します
- 絶縁器による付加ジッタがデータ (...)