TIDA-01037
アイソレータの最適化によって SNR とサンプルレートを最大化する、20 ビット、1MSPS のデータ収集リファレンスデザイン
TIDA-01037
概要
TIDA-01037 は 20 ビット、1MSPS の絶縁型アナログ入力データ アクイジションのリファレンス デザインです。2 個の異なるアイソレータ デバイスを使用し、シグナル チェーンの SNR とサンプル レート性能を最大化します。ADC サンプリング クロックなど低ジッタを必要とする信号の場合は TI の ISO73xx 低ジッタ デバイス ファミリが使用されますが、TI の高速 ISO78xx デバイス ファミリは、データ サンプル レートを最大化するために使用されます。これら 2 つのアイソレータ ソリューションを組み合わせることで、絶縁境界上のサンプル クロック ジッタを最小化し、高周波特性を大幅に改善します。また、アイソレータのシグナリング レートを最小化することにより、データ スループットが向上します。TI の先進的な ADC multiSPITM 機能およびソース同期機能を活用することで、さらなる改善が実現されます。最後に、すべての主要な設計理論が説明され、測定結果が提示されます。
特長
- 差動入力、絶縁型、20 ビット、1MSPS のデータ アクイジション(DAQ)のリファレンス デザイン
- 最大 100kHz の入力信号向けに最適化されたアイソレータ ソリューション
- 追加のジッタ低減回路は不要です
- TI の革新的な multiSPI™ とソース同期モード ADC デジタル インターフェイスにより、低い SPI クロック レートを実現
- サンプル クロック ジッタに起因するシステム SNR 性能評価機能を搭載
- 理論、計算、コンポーネントの選択、PCB の設計、測定結果を記載
産業用
- LCD テスト
- LCD テスト
- Programmable DC power supply
- Programmable DC power supply
- Signal generator
- スペクトラム・アナライザ、位相ノイズ、ノイズ指数
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- プレミアム超音波
- ポータブル現場用計測器
- ポータブル現場用計測器
- ポータブル現場用計測器
- ポータブル現場用計測器
- ポータブル現場用計測器
- ポータブル現場用計測器
- ポータブル現場用計測器
- ポータブル超音波機器
- メモリと半導体の試験装置
- メモリと半導体の試験装置
- 分析ラボ計測器
- 分析ラボ計測器
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 標準的な超音波機器
- 超音波スマート・プローブ
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPB1.PDF (235 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
評価ボード
TIDA-01037 は 20 ビット、1MSPS の絶縁型アナログ入力データ アクイジションのリファレンス デザインです。2 個の異なるアイソレータ デバイスを使用し、シグナル チェーンの SNR とサンプル レート性能を最大化します。ADC サンプリング クロックなど低ジッタを必要とする信号の場合は TI の ISO73xx 低ジッタ デバイス ファミリが使用されますが、TI の高速 ISO78xx デバイス ファミリは、データ サンプル レートを最大化するために使用されます。これら 2 つのアイソレータ ソリューションを組み合わせることで、絶縁境界上のサンプル クロック (...)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | アイソレータの最適化によってSNRとサンプル・レートを最大化す る、20ビット、1MSPSのデータ収集リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/12/28 | ||
| アプリケーション・ノート | Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) | 2016/09/19 | ||||
| アプリケーション・ノート | Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) | 2007/05/23 |