TIDA-01066

低消費電力扉および窓センサ、1GHz 未満でコイン型電池の 10 年の寿命を実現、リファレンス デザイン

TIDA-01066

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、当社の超低消費電力デジタル ホール効果センサと SimpleLink™ 超低消費電力サブ 1GHz 無線マイコン (MCU) プラットフォームを使用し、配線不要で非常に長いバッテリ寿命を実現するドア / ウィンドウ センサを示します。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も提供しています。

特長
  • 単一の CR2032 コイン セルで 10 年のバッテリ寿命を実現する、超低消費電力のデザイン
  • 常時オンの磁界センシングにより、継続的な監視が可能
  • 最大 20 mm (0.787 インチ) の円柱状ネオジム磁石を検出
  • デュアル センサ アーキテクチャで、磁石の改ざんを検出
  • コレクタおよびセンサ アプリケーション向けの IEEE 802.15.4e/g スタック
  • SimpleLink Sub-1GHz ワイヤレス コネクティビティ LaunchPad™(LAUNCHXL-CC1310)向けに設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC69.PDF (3448 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNW2.PDF (148 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNW1.PDF (71 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNW4.ZIP (447 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCP7.ZIP (355 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNW3.PDF (639 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNW0.PDF (342 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5032低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット

このリファレンス デザインは、当社の超低消費電力デジタル ホール効果センサと SimpleLink™ 超低消費電力サブ 1GHz 無線マイコン (MCU) プラットフォームを使用し、配線不要で非常に長いバッテリ寿命を実現するドア / ウィンドウ センサを示します。このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も提供しています。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00816 グリッド IoT のリファレンス デザイン:Sub-1GHz RF を使用した、故障インジケータ、データ コレクタ、Mini-RTU の接続 TIDA-010003 ネットワーク性能を向上するシンプルな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン TIDA-01066 低消費電力扉および窓センサ、1GHz 未満でコイン型電池の 10 年の寿命を実現、リファレンス デザイン TIDA-01236 ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン TIDA-01518 Sub-1 GHz を使用し、コイン電池で10年間動作する低消費電力の浸水 / 凍結検出器のリファレンス デザイン TIDA-01531 低消費電力ワイヤレス M-Bus 通信モジュールのリファレンス デザイン TIDC-01002 TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン TIDC-01004 デュアル バンドのRFスペクトラム アナライザのリファレンス デザイン TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00816 グリッド IoT のリファレンス デザイン:Sub-1GHz RF を使用した、故障インジケータ、データ コレクタ、Mini-RTU の接続 TIDA-010003 ネットワーク性能を向上するシンプルな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン TIDA-01066 低消費電力扉および窓センサ、1GHz 未満でコイン型電池の 10 年の寿命を実現、リファレンス デザイン TIDA-01236 ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン TIDA-01518 Sub-1 GHz を使用し、コイン電池で10年間動作する低消費電力の浸水 / 凍結検出器のリファレンス デザイン TIDA-01531 低消費電力ワイヤレス M-Bus 通信モジュールのリファレンス デザイン TIDC-01002 TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン TIDC-01004 デュアル バンドのRFスペクトラム アナライザのリファレンス デザイン TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCCP8 — TIDA-01066 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01066 低消費電力扉および窓センサ、1GHz 未満でコイン型電池の 10 年の寿命を実現、リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCP8 TIDA-01066 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/10/05
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01066 低消費電力扉および窓センサ、1GHz 未満でコイン型電池の 10 年の寿命を実現、リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccp8 or www.ti.com/lit/xx/tidccp8/tidccp8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCP8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Low Power Door/Window Sensor with Sub-1GHz and 10-Year Battery Life Design Guide 2016/09/28
技術記事 You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 2017/11/10