TIDA-00816
グリッド IoT のリファレンス デザイン:Sub-1GHz RF を使用した、故障インジケータ、データ コレクタ、Mini-RTU の接続
TIDA-00816
概要
TIDA-00816 リファレンス デザインは、複数のセンサ ノード(この場合はフォルト パッセージ インジケータ)と TI 15.4 スタックを使用するコレクタの間のスター型ネットワークで、ワイヤレス サブ 1GHz 通信を実現します。このリファレンス デザインは、配電オートメーションのオーバーヘッド フォルト パッセージ インジケータ(FPI)とデータ コレクタをアプリケーション シナリオとして使用しており、低消費電力の短距離(50m 未満)通信を行うために最適化されています。TI の Simplelink ファミリの CC1310 デバイスは、Sub-1GHz 無線周波数(RF)トランシーバと Arm(TM) Cortex(TM) M3 マイコンを搭載した高集積シングルチップ ソリューションです。TI 15.4 Stack はUS、ETSI、中国の周波数帯でビーコン モード通信を構成するために使用されます。消費電流データは、送信出力レベル(0 ~ +10dBm)とビーコン間隔(0.3 ~ 5秒)を最適化し、50kbps のデータレートで 1 ~ 300 バイトのシングル パケット データを伝送する場合のものです。
特長
- FPI、データ コレクタ、変電所、配電オートメーション最終機器で低消費電力の短距離通信(50m 以下)を実現
- 受信電流は 6mA 未満、送信電流は 16mA 未満(+10dBm 時)
- スター型ネットワークで5秒間隔のビーコン(センサ ノードは受信モード)を使用する場合の平均消費電流は 20µA 未満
- US (915MHz)、ETSI (868MHz)、中国(433MHz)の周波数帯域向けに消費電流データを提供
- グリッド オートメーションでローパワー RF を統合:
- ネットワーク設定
- ビーコン送受信
- データ交換
- フォルト識別とデータ通信
- CC1310 を使用するメリット:
- RF とマイコン(MCU)のアクティブ消費電流が低く、RTC の動作中と RAM と CPU のリテンション中のスタンバイ電流は 0.7uA
- TI 15.4 Stack は、コレクタとセンサ(故障インジケータ)ノード間のビーコン有効通信の構成に使用
- TI の SimpleLink(TM)プラットフォームはマイコン製品ラインアップとのシームレスな統合が可能
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWY6.PDF (44 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
General-purpose MCUs
TM4C1294NCPDT — 1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン
データシート:
PDF
開発の開始
評価ボード
TIDA-00816 リファレンス デザインは、複数のセンサ ノード(この場合はフォルト パッセージ インジケータ)と TI 15.4 スタックを使用するコレクタの間のスター型ネットワークで、ワイヤレス サブ 1GHz 通信を実現します。このリファレンス デザインは、配電オートメーションのオーバーヘッド フォルト パッセージ インジケータ(FPI)とデータ コレクタをアプリケーション シナリオとして使用しており、低消費電力の短距離(50m 未満)通信を行うために最適化されています。TI の Simplelink ファミリの CC1310 デバイスは、Sub-1GHz (...)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | グリッド IoT のリファレンス・デザイン:故障インジケータ、データ・コレクタ、Mini-RTU を接続 | 英語版 | 2018/08/28 | ||
| ホワイト・ペーパー | ネットワーク接続性、信頼性、安全性 を向上するためのグリッドの最新化 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023/05/04 | |
| 技術記事 | Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and | PDF | HTML | 2020/05/28 |