TIDC-01004

デュアル バンドのRFスペクトラム アナライザのリファレンス デザイン

TIDC-01004

設計ファイル

概要

SA13x0 スペクトラム アナライザは、SimpleLink™ CC13x0 ベースのリファレンス デザインで、Sub-1 GHz と2.4GHz 両方の周波数範囲の RF 開発をすぐに開始するための簡単かつ安価なツールを実装するために使用できます。

RF リンクを内蔵した電子機器はますます増加していますが、そのようなシステムを設計およびデバッグするための機器は非常に高価になる可能性があります。CC13x0 ベースのスペクトラム アナライザは、高価な測定機器の必要性を減らすことができる、安価な開発ツールを提供します。このシステムは USB デバイスとして認識され、強力でありながらシンプルなグラフィカル ユーザー インターフェイスを使用して、無料でダウンロードできます。

特長
  • SimpleLink™ CC13x0 超低消費電力ワイヤレス マイコンがベース
  • SA13x0 はアンテナ周波数範囲をサポート:
    • 431 ~ 527MHz
    • 861 ~ 1054MHz
    • 2152 ~ 2635MHz
  • オープン ソースの QT ベースのグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)
  • 柔軟性の高い GUI により、開発者は目的の周波数範囲と振幅を測定することができます
  • 連続スイープ読み取り値または単一スナップショットを表示するように設定できます
  • 最大 4 つのトレースを GUI 上で視覚化でき、最大、平均、または実際の測定値を表示するように構成できます
  • マーカーを使用して、測定値を簡単に読み取ることができます。これらのマーカーは、ジョグ ホイールを使用して手動で制御するか、自動ピーク検出に基づいて動的に制御できます。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU564.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWI2.PDF (372 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWI1.PDF (54 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1350128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

SA13X0-SW — SA13x0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-01004 デュアル バンドのRFスペクトラム アナライザのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

SA13X0-SW SA13x0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/06/03

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-01004 デュアル バンドのRFスペクトラム アナライザのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceq2 or www.ti.com/lit/xx/tidceq2/tidceq2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEQ2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド デュアル・バンドのRFスペクトラム・アナライザのリファレンス・デザイン 英語版 2018/06/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。