TIDA-010003

ネットワーク性能を向上するシンプルな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン

TIDA-010003

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、スマート メータの高度計量インフラ(AMI)ネットワーク向けに、シンプルなRFメッシュ ネットワーク エンド ノードを実装します。このネットワークは、低消費電力ワイヤレス パーソナル エリア ネットワーク上のIPv6 (6LoWPAN)ソリューションです。このリファレンス デザインは単一の CC1310 SimpleLink™ ワイヤレス マイコンでネットワークを実装し、性能の最適化とシステム コストの最小化を行います。包括的な 6LoWPAN メッシュ ネットワークは IEEE-802.15.4e/g プロトコルをベースとする TI-15.4 スタック上で動作し、USCH(un-slotted channel hopping:スロット化されていないチャネル ホッピング)モードにより、ネットワーク干渉に対する保護を実現します。

特長
  • 1GHz 未満の ISM 帯での低消費電力 RF 上の IPv6 ネットワーキング
  • 6LoWPAN、RPL、IPv6 / ICMPv6、UDP メッシュ ネットワーク プロトコルを実装
  • IEEE 802.15.4e ベースの周波数ホッピング機能と MAC データ暗号化機能を搭載した TI-15.4 スタックを実装
  • ソフトウェア層のアーキテクチャは Wi-SUN FAN v1.0 と同一
  • バッテリ動作エンド ノード向けに、低消費電力モードの構成をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

このリファレンス デザインには、Contiki-OS RTOS ベースの 6LoWPAN ネットワークを実装するためのサンプル ソフトウェアが付属しています。この実装例には uIP TCP/IP スタックが付属しており、次のアドバイザリが概要を示しているように、脆弱な可能性があると識別されています。Amnesia オープン ソース TCP/IP スタックの脆弱性 (AMNESIA:33)

TI はこのサンプル ソフトウェアを生産中止扱いにしました。代わりに、TI の Wi-SUN ソリューションを評価することをお勧めします。お客様がこのリファレンス デザインの以前のバージョンを使用することを計画している場合でも、TI はそのデザインを生産中止とみなしているので、現時点で更新の予定はありません。Contiki-OS を含むソフトウェア例を参照していた TI のお客様は、ICS アドバイザリが提供する推奨策を評価し、以下のいずれかの対策を行うことをお勧めします。

  1. Contiki-OS におけるこれらの潜在的な脆弱性を軽減するための適切な措置を取るか、もしくは
  2. Contiki-NG 4.6 に移行する。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU568A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWJ6.PDF (372 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWJ5.PDF (46 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWJ8.ZIP (2460 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEQ8.ZIP (267 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWJ7.PDF (1266 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWJ4.PDF (420 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用マイコン

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E004高速インターフェイス向け、6 チャネル、1.6pF、5.5V、8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット

このリファレンス デザインは、スマート メータの高度計量インフラ(AMI)ネットワーク向けに、シンプルなRFメッシュ ネットワーク エンド ノードを実装します。このネットワークは、低消費電力ワイヤレス パーソナル エリア ネットワーク上のIPv6 (6LoWPAN)ソリューションです。このリファレンス デザインは単一の CC1310 SimpleLink™ ワイヤレス マイコンでネットワークを実装し、性能の最適化とシステム コストの最小化を行います。包括的な 6LoWPAN メッシュ ネットワークは IEEE-802.15.4e/g プロトコルをベースとする TI-15.4 (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00816 グリッド IoT のリファレンス デザイン:Sub-1GHz RF を使用した、故障インジケータ、データ コレクタ、Mini-RTU の接続 TIDA-010003 ネットワーク性能を向上するシンプルな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン TIDA-01066 低消費電力扉および窓センサ、1GHz 未満でコイン型電池の 10 年の寿命を実現、リファレンス デザイン TIDA-01236 ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン TIDA-01518 Sub-1 GHz を使用し、コイン電池で10年間動作する低消費電力の浸水 / 凍結検出器のリファレンス デザイン TIDA-01531 低消費電力ワイヤレス M-Bus 通信モジュールのリファレンス デザイン TIDC-01002 TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン TIDC-01004 デュアル バンドのRFスペクトラム アナライザのリファレンス デザイン TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-CC1310 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00816 グリッド IoT のリファレンス デザイン:Sub-1GHz RF を使用した、故障インジケータ、データ コレクタ、Mini-RTU の接続 TIDA-010003 ネットワーク性能を向上するシンプルな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン TIDA-01066 低消費電力扉および窓センサ、1GHz 未満でコイン型電池の 10 年の寿命を実現、リファレンス デザイン TIDA-01236 ワイヤレス超音波ガス漏えい検出器のコイン電池による動作時間を延長するリファレンス デザイン TIDA-01518 Sub-1 GHz を使用し、コイン電池で10年間動作する低消費電力の浸水 / 凍結検出器のリファレンス デザイン TIDA-01531 低消費電力ワイヤレス M-Bus 通信モジュールのリファレンス デザイン TIDC-01002 TI-RTOS システム向け、SimpleLink™ Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続するゲートウェイのリファレンス デザイン TIDC-01004 デュアル バンドのRFスペクトラム アナライザのリファレンス デザイン TIDEP0084 Linux システム向け、Sub-1GHz を使用してセンサからクラウドに接続する産業用 IoT ゲートウェイのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ネットワーク性能を向上するシンプルな 6LoWPAN メッシュ・エンドノードのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/07/12
サイバー セキュリティ報告書 Amnesia Open-Source TCP/IP Stack Vulnerabilities (AMNESIA:33) (Rev. A) PDF | HTML 2021/01/11
アプリケーション・ノート Implementing a Pairwise Key Mechanism for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 2018/09/25
アプリケーション・ノート Integrating the 6LoWPAN Mesh Designs into a New TI-15.4 Stack Example 2018/09/25
アプリケーション・ノート How to Configure Different Frequency Bands for the 6LoWPAN Mesh TI Designs 2018/09/25
その他の技術資料 Wireless Network Challenges and Solutions for a Smarter Grid IoT 2018/06/18

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010024 ネットワーク処理能力を強化したセキュアな 6LoWPAN メッシュ エンド ノードのリファレンス デザイン TIDA-010032 イーサネットや 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル データ コンセントレータのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™ Sub-1GHz CC13x0 ソフトウェア開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。