TIDA-01239
CapTIvate学習ボタンを持つ近接スイッチのリファレンス デザイン
TIDA-01239
概要
これはMSP430™ マイコンと CapTIvate™ テクノロジーを超小型の 3.5mm 幅 PCB で使用した静電容量式タッチ ボタンのリファレンス デザインです。このボタンは、近接スイッチの設定ボタンとしてよく使用されます。高度に統合された IO-Link PHY と組み合わせることで、PNP または NPN の柔軟な出力が実現されます。この SIO ステージは逆極性、ESD、EFT、サージから保護し、設計が IEC 61000-4 規格に準拠できるようにします。アナログ出力信号を使用するホール センサにより、静電容量式タッチ ボタンを使用し、磁界強度を疑似的なタッチとして扱い、磁性物体との距離を測定するフレキシブルな用途を実現できます。アナログ信号は、MCU に統合された ADC によってキャプチャされます。
特長
- CapTIvate テクノロジーを使用した静電容量式タッチ ボタン:
- 金属を介したタッチと防水設計をサポート
- 自己容量および相互容量電極
- 電力線、RF、その他の環境ノイズに対する耐性を向上
- 高度に統合された出力ドライバ:
- NPN、PNP、IO-Link (オプション)
- 3.3V または 5.0V LDO、20mA
- 逆極性保護
- IEC 61000-4 に準拠した ESD、EFT、サージ保護
- 50 ~ 350mA の設定可能な出力電流制限
- 3.5mm 幅の PCB
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS55.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | CapTIvate学習ボタンを持つ近接スイッチのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/08/10 |