TIDA-01335
RTD フロント エンド搭載の超小型 IO-Link センサ トランスミッタのリファレンス デザイン
TIDA-01335
概要
このリファレンス デザインは、保護機能と抵抗性温度ディテクタ(RTD)センサ フロント エンドを統合し、わずか 6mm 幅の小型フォーム ファクタ基板で IO-Link 通信を実現します。高度に統合された超小型の IO-Link PHY は以下を提供します。ESD、EFT、サージ保護、逆極性保護。内蔵 LDO と構成可能な出力電流を通じて、容易かつ柔軟なシステムの実装を可能にすると同時に、超低残留電圧により低消費電力を実現できます。24 ビット デルタ シグマ A/D コンバータ(ADC)は RTD の値(PT100 温度センサ)をキャプチャします。マイコンはこの値を変換し、IO-Link 経由で IO-Link マスターに送信します
特長
- IO-Link PHY 統合
- 3.3V または 5.0V LDO
- 逆極性保護
- IEC 61000-4 に準拠した ESD、EFT、サージの保護機能
- 50mA ~ 350mA の構成可能な出力電流制限
- IO-link v1.1 および v1.10 (TMG スタック)
- わずか 6mm 幅の小型 PCB 基板
産業用
- LVDT 位置センサ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- LVDT 圧力トランスミッタ
- Proximity switch
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- インペラ / タービン流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- コリオリ流量トランスミッタ
- シリコン圧力トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- レーダー / マイクロ波レベル・トランスミッタ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)パルス位置センサ
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 差動圧力流量トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 抵抗性圧力トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 液体比重式圧力レベル・トランスミッタ
- 渦流量トランスミッタ
- 渦流量トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 温度トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 熱式質量流量トランスミッタ
- 誘導性 / 静電性位置センサ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波レベル・トランスミッタ
- 超音波位置センサ
- 超音波流量トランスミッタ
- 超音波流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 電磁(MID)流量トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性レベル・トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
- 静電容量性圧力トランスミッタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSF9.PDF (49 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | RTDフロント・エンド搭載の超小型IO-Linkセンサ・トランスミッタの リファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/12 |