TIDA-01461

EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン

TIDA-01461

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは EtherCAT P® 電力供給デバイスの回路への電力結合の実装を可能にします。このリファレンス デザインは、公式の EtherCAT P 実装ガイドに掲載されているすべての要件を満たすように設計済みです。逆極性保護、突入電流制限、連続電流制限など、いずれも テキサス・インスツルメンツの半導体をベースにした保護機能を搭載しています。

特長
  • EtherCAT® と 1 本のケーブルで電源供給
  • EtherCAT P実装ガイドに準拠したデザイン
  • 逆極性、過電流などに対する入力電源保護
  • 1 本のイーサネット ケーブルで任意の EtherCAT 通信プラットフォームに接続可能
  • AMIC110 ICE を使用した、評価が容易な追加の 5V/12V 出力
出力電圧オプション TIDA-01461.1
Vin(最小)(V) 20.4
Vin(最大)(V) 28.8
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 72
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Hot Swap
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU440.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUN4.PDF (247 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUN3.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUN6.ZIP (1107 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE97.ZIP (475 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUN5.PDF (1444 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUN2.PDF (549 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5069電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ350039 x 11 x 2.8mm QFN パッケージ封止、7V ~ 50V、2.5A、降圧パワー モジュール

データシート: PDF
理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-15V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FET コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDXICE110 — AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

このリファレンス デザインは EtherCAT P® 電力供給デバイスの回路への電力結合の実装を可能にします。このリファレンス デザインは、公式の EtherCAT P 実装ガイドに掲載されているすべての要件を満たすように設計済みです。逆極性保護、突入電流制限、連続電流制限など、いずれも テキサス・インスツルメンツの半導体をベースにした保護機能を搭載しています。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00299 EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン TIDA-01461 EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン TIDEP-0105 AMIC110 上の DDR レス EtherCAT® スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0028 Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDXICE110 AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00299 EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン TIDA-01461 EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン TIDEP-0105 AMIC110 上の DDR レス EtherCAT® スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0028 Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド EtherCAT P® (1本のケーブルで電源供給とEtherCAT®通信に 対応)のリファレンス・デザイン 英語版 2017/12/14
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。