データシート
LMZ35003
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 広い入力電圧範囲: 7V~50V
- 出力電圧を2.5V~15Vの範囲で設定可能
- 65Vのサージ耐圧
- 最高96%の効率
- 可変スイッチング周波数(300kHz~1MHz)
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタート
- 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 出力過電流保護
- 過熱保護機能
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- 強化された熱特性: 14℃/W
- EN55022 Class Bの放射要件に準拠
- シールド付きインダクタを内蔵 - 設計の手引きについては、http://www.ti.com/LMZ35003を参照
- WEBENCH® Power Designerにより、LMZ35003を使用するカスタム設計を作成
LMZ35003パワー・モジュールは、2.5AのDC/DCコンバータとシールド付きインダクタ、受動部品を組み合わせて、低プロファイルのQFNパッケージに封入した、使いやすい統合型パワー・ソリューションです。外部部品は5個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
9mm×11mm×2.8mmの小型QFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、90%を超える効率と非常に優れた消費電力特性を持つ、小型のポイント・オブ・ロード設計を実現できます。LMZ35003は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のIC/システムへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMZ35003 QFNパッケージ、7V~50V入力の2.5Aパワー・モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 6月 6日 | |
| アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
| セレクション・ガイド | Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) | 2021年 10月 14日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 2020年 3月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Working With QFN Power Modules (Rev. A) | 2017年 6月 8日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Power Module MSL Ratings | 2017年 1月 20日 | ||||
| 技術記事 | Industrial stack lights get smarter with LEDs | PDF | HTML | 2016年 8月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | LMZ35003 Protects Against 60-V Line Transients | 2015年 6月 18日 | ||||
| アプリケーション・ノート | LMZ35003 Parallel Operation | 2014年 5月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMZ35003EVM-001 — 2.5A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
The Texas Instruments LMZ35003EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance and operation of the LMZ35003. The EVM operates with an input voltage range of 7V to 50V and deliver up to 2.5A of output current. The output voltage can be selected from four (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS84250 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM669A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-00979 — 産業用オートメーション向け RGB LED 信号タワーのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、産業用プロセス オートメーション向けのマルチセグメント RGB 信号タワーです。このリファレンス デザインによって、色と輝度の完全にフレキシブルな制御が可能になり、大量のセグメントを容易に変更ができます。プロセスの状態や安全性を示すこのスマート インジケータを使用すると、あらゆるタイプの産業用スタック ライト タワーを実現して、ソフトウェアから構成できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-01461 — EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは EtherCAT P® 電力供給デバイスの回路への電力結合の実装を可能にします。このリファレンス デザインは、公式の EtherCAT P 実装ガイドに掲載されているすべての要件を満たすように設計済みです。逆極性保護、突入電流制限、連続電流制限など、いずれも テキサス・インスツルメンツの半導体をベースにした保護機能を搭載しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00980 — IO-Linkインターフェイス付きRGB LED信号タワーのリファレンス デザイン
TIDA-00980 リファレンス デザインの目的は、工場の現場や、より複雑な産業用プロセス オートメーションで使用されるマルチセグメント RGB 信号タワーの機能のインターフェイスと制御を目的とした組込みファームウェアを開発することです。この設計により、一連の端末コマンドおよびより柔軟な使用が可能になります。スタック ライトは IO-Link または USB 経由で制御でき、さまざまなパターンを構成することができます。
リファレンス・デザイン
TIDA-00994 — Wi-Fi® インターフェイス搭載 RGB LED シグナル タワーのリファレンス デザイン
TIDA-00994 リファレンス デザインの目的は、工場現場や、より複雑な産業用のプロセス オートメーションで使用される、マルチセグメント RGB 信号タワーの組み込みファームウェアの開発です。スタック ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、Wi-Fi ® インターフェイスが実装されています。CC3200 SimpleLink™Wi-Fi® は、Wi-Fi アクセス ポイントと、ステータス情報の読み取りとスタック ライトの制御を行うための組込み Web サーバーを備えています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| B1QFN (RKG) | 41 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。