TIDEP0049

AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能

TIDEP0049

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、Sitara プロセッサ上でマルチプロトコルの統合型産業用イーサネット通信を実施します。デバイスの電源を投入した後に高速起動を実施する方法は、各種の産業用イーサネット規格で定義されています。このリファレンス デザインは、Sitara プロセッサでの高速起動をサポートする、システム レベルのアプローチを示します。このデザインは TMDSICE3359 を使用していますが、TMDXICE110 も使用できます。

特長
  • 主要システム コンポーネントに関する高速起動の分析
  • 高速起動機能を実装した、サンプルの ARM セカンダリ ブートローダ
  • NOR と SPI の各フラッシュ タイミングに関する構成サンプル
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAL8A.PDF (1179 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH00.PDF (105 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR336.ZIP (768 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3359Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AMIC110Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、10 種類以上のイーサネット プロトコル

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK110産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

このリファレンス デザインは、Sitara プロセッサ上でマルチプロトコルの統合型産業用イーサネット通信を実施します。デバイスの電源を投入した後に高速起動を実施する方法は、各種の産業用イーサネット規格で定義されています。このリファレンス デザインは、Sitara プロセッサでの高速起動をサポートする、システム レベルのアプローチを示します。このデザインは TMDSICE3359 を使用していますが、TMDXICE110 も使用できます。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0075 PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP-0085 PRU-ICSS付きのSORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット)マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0086 PRU-ICSS リファレンス デザインが公開されている、SORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット) デバイス TIDEP-0089 CC-Link IEフィールドBasic マスター/スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0002 PROFIBUS 通信開発プラットフォーム TIDEP0003 Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0008 PROFINET 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0027 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン TIDEP0028 Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT マスター スタックのリファレンス デザイン TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能 TIDEP0053 サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0054 サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSICE3359 AM3359 産業用通信エンジン

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0075 PROFINET IRT から PROFIBUS マスタに接続する産業用通信ゲートウェイのリファレンス デザイン TIDEP-0085 PRU-ICSS付きのSORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット)マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0086 PRU-ICSS リファレンス デザインが公開されている、SORTE (シンプルでオープンなリアルタイム イーサネット) デバイス TIDEP-0089 CC-Link IEフィールドBasic マスター/スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0002 PROFIBUS 通信開発プラットフォーム TIDEP0003 Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0008 PROFINET 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0027 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン TIDEP0028 Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0043 Acontis EtherCAT マスター スタックのリファレンス デザイン TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能 TIDEP0053 サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0054 サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
評価ボード

TMDXICE110 — AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

このリファレンス デザインは、Sitara プロセッサ上でマルチプロトコルの統合型産業用イーサネット通信を実施します。デバイスの電源を投入した後に高速起動を実施する方法は、各種の産業用イーサネット規格で定義されています。このリファレンス デザインは、Sitara プロセッサでの高速起動をサポートする、システム レベルのアプローチを示します。このデザインは TMDSICE3359 を使用していますが、TMDXICE110 も使用できます。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00299 EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン TIDA-01461 EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン TIDEP-0105 AMIC110 上の DDR レス EtherCAT® スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0028 Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDXICE110 AMIC110 産業用通信エンジン(ICE)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00299 EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン TIDA-01461 EtherCAT P® - 1 本のケーブルで電力と EtherCAT® を伝送するリファレンス デザイン TIDEP-0105 AMIC110 上の DDR レス EtherCAT® スレーブのリファレンス デザイン TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0028 Ethernet Powerlink 開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0029 1GHz の ARM アプリケーション プロセッサを搭載した認定済み Profinet IRT V2.3 デバイス TIDEP0032 マルチプロトコルの産業用通信 TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCAX1 — Bootloader Fast Start-Up Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能
ダウンロードオプション

TIDCAX1 Bootloader Fast Start-Up Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/09/15
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0049 AM335x 向け産業用イーサネットの「高速起動」機能

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcax1 or www.ti.com/lit/xx/tidcax1/tidcax1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAX1. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Fast Startup for Industrial Ethernet Applications Design Guide (Rev. A) 2015/10/09

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0003 Ethernet/IP 通信開発プラットフォーム TIDEP0008 PROFINET 通信開発プラットフォーム TIDEP0032 マルチプロトコルの産業用通信

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。