TIDA-01471

PLC アナログ入力用 IEPE 振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-01471

設計ファイル

概要

産業用の振動センシングは、予防保守が必要とする条件監視の重要な部分を占めます。統合型の電子圧電 (IEPE) センサは、産業用の環境で最も一般的に使用されている振動センサです。このリファレンス デザインは、IEPE センサ インターフェイス用のフル アナログ方式フロントエンドであり、消費電力と実装面積の低減と同時に柔軟な高解像度、高速変換を実現します。

特長
  • シングル チャネル IEPE センサ アナログ入力
  • 24 ビット変換分解能
  • データ レートをプログラム可能:265kSPS ~ 32kSPS
  • 20kHz の信号帯域幅
  • ±10V AC 入力、250kΩ 入力インピーダンス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU305.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRQ1.PDF (267 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRQ0.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRQ3.ZIP (1517 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDM3.ZIP (320 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRQ2.PDF (1334 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRP9.PDF (382 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

LP2901クワッド、低消費電力、産業用グレードの標準コンパレータ

データシート: PDF
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS3A50173.3V、4:1、2 チャネル汎用アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS127L0124 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
シフト レジスタ

SN74HC5953 ステート出力レジスタ搭載、8 ビット シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LMV751デュアル、5.5V、5MHz、低ノイズ (6.5nV/√Hz)、オフセットが 1mV のオペアンプ

データシート: PDF
4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

XTR1113V ~ 15V のレギュレータ搭載、抵抗で設定可能な I/O 比、電圧/電流コンバータ / トランスミッタ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC53118 ビット、シングル チャネル、80 uA、1.8 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド PLCアナログ入力用のIEPE振動センサ・インターフェイスのリファ レンス・デザイン 英語版 2017/09/18

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。