DAC5311

アクティブ

8 ビット、シングル チャネル、80 uA、1.8 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC43701 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータと GPIO 搭載、8 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧出力、スマート DAC Smaller device (2x2 mm SON), smaller power consumption (50uA)

製品詳細

Resolution (Bits) 8 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 0.25 Settling time (µs) 6 Reference type Ext Architecture String Rating Catalog Features Low Power Sample/update rate (Msps) 0.083 Power consumption (typ) (mW) 0.14 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC
Resolution (Bits) 8 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 0.25 Settling time (µs) 6 Reference type Ext Architecture String Rating Catalog Features Low Power Sample/update rate (Msps) 0.083 Power consumption (typ) (mW) 0.14 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 相対精度:
    • 0.25LSB INL (DAC5311:8 ビット)
    • 0.5LSB INL (DAC6311:10 ビット)
    • 1LSB INL (DAC7311:12 ビット)
  • マイクロパワー動作:80µA (2.0V 時)
  • パワーダウン:5V で 0.5µA、2.0V で 0.1µA
  • 広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
  • ゼロ・スケールへのパワーオン・リセット
  • ストレート・バイナリ・データ・フォーマット
  • シュミット・トリガ入力を持つ低消費電力シリアル・インターフェイス:最高 50MHz
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • SYNC 割り込み機能
  • 拡張温度範囲:–40℃~+125℃
  • 小型の 6 ピン SC70 パッケージで供給されるピン互換のファミリ
  • 相対精度:
    • 0.25LSB INL (DAC5311:8 ビット)
    • 0.5LSB INL (DAC6311:10 ビット)
    • 1LSB INL (DAC7311:12 ビット)
  • マイクロパワー動作:80µA (2.0V 時)
  • パワーダウン:5V で 0.5µA、2.0V で 0.1µA
  • 広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
  • ゼロ・スケールへのパワーオン・リセット
  • ストレート・バイナリ・データ・フォーマット
  • シュミット・トリガ入力を持つ低消費電力シリアル・インターフェイス:最高 50MHz
  • レール・ツー・レール動作のオンチップ出力バッファ・アンプ
  • SYNC 割り込み機能
  • 拡張温度範囲:–40℃~+125℃
  • 小型の 6 ピン SC70 パッケージで供給されるピン互換のファミリ

8 ビット DAC5311、10 ビット DAC6311、12 ビット DAC7311 (DACx311) は、低消費電力、シングル・チャネルの電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。通常動作時の消費電力が低いため (5V で 0.55mW、パワーダウン・モードでは 2.5µW に低下)、DACx311 は携帯型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。

これらのデバイスは設計上単調で、優れた直線性を備えており、不要なコード間過渡電圧が最小限に抑えられているうえに、ピン互換のファミリ内で簡単にアップグレードできます。すべてのデバイスは、最高 50MHz のクロック・レートで動作する汎用 3 ワイヤ・シリアル・インターフェイスにより、SPI、QSPI、Microwire の規格、およびデジタル・シグナル・プロセッサ (DSP) との接続に対応しています。

すべてのデバイスは、出力範囲を設定するための基準電圧として外部電源を使用しています。このデバイスにはパワーオン・リセット (POR) 回路が組み込まれており、DAC 出力が 0V で起動され、デバイスへの有効な書き込みが発生するまで 0V に維持されます。DACx311 には、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、パワーダウン・モードではデバイスの消費電流を 2.0V で 0.1µA にまで低減できます。

これらのデバイスは DAC8311 および DAC8411 とピン互換であり、8 ビット、10 ビット、12 ビットの分解能から 14 ビット、16 ビットの分解能に簡単にアップグレードできます。すべてのデバイスは小型の 6 ピン SC70 (SOT) パッケージで供給されます。このパッケージは、ファミリ内でピン互換および機能互換の柔軟なドロップイン DAC を提供し、拡張温度範囲 -40℃~+125℃で動作します

8 ビット DAC5311、10 ビット DAC6311、12 ビット DAC7311 (DACx311) は、低消費電力、シングル・チャネルの電圧出力 D/A コンバータ (DAC) です。通常動作時の消費電力が低いため (5V で 0.55mW、パワーダウン・モードでは 2.5µW に低下)、DACx311 は携帯型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。

これらのデバイスは設計上単調で、優れた直線性を備えており、不要なコード間過渡電圧が最小限に抑えられているうえに、ピン互換のファミリ内で簡単にアップグレードできます。すべてのデバイスは、最高 50MHz のクロック・レートで動作する汎用 3 ワイヤ・シリアル・インターフェイスにより、SPI、QSPI、Microwire の規格、およびデジタル・シグナル・プロセッサ (DSP) との接続に対応しています。

すべてのデバイスは、出力範囲を設定するための基準電圧として外部電源を使用しています。このデバイスにはパワーオン・リセット (POR) 回路が組み込まれており、DAC 出力が 0V で起動され、デバイスへの有効な書き込みが発生するまで 0V に維持されます。DACx311 には、シリアル・インターフェイスでアクセス可能なパワーダウン機能が含まれており、パワーダウン・モードではデバイスの消費電流を 2.0V で 0.1µA にまで低減できます。

これらのデバイスは DAC8311 および DAC8411 とピン互換であり、8 ビット、10 ビット、12 ビットの分解能から 14 ビット、16 ビットの分解能に簡単にアップグレードできます。すべてのデバイスは小型の 6 ピン SC70 (SOT) パッケージで供給されます。このパッケージは、ファミリ内でピン互換および機能互換の柔軟なドロップイン DAC を提供し、拡張温度範囲 -40℃~+125℃で動作します

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DACx311 2V~5.5V、80μA、8 ビット、10 ビット、12 ビット、低消費電力、シングルチャネル、D/A コンバータ、SC70 パッケージ封止 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 9月 19日
ユーザー・ガイド Precision DAC SPICE Models Quick-Start Guide 2017年 2月 22日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC7311EVM — DAC7311 Evaluation Module

The SC70 DAC EVM is an evaluation module designed for the prototyping and evaluation of the DAC8411, DAC8311, DAC7311, DAC6311 and DAC5311 digital to analog converters (DAC). These 8 to 16-bit, string DACs operate with a high speed serial clock (up to 50MHz) and offer excellent performance with (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC5311 IBIS Model

SBAM038.ZIP (11 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

DAC5311 Parallel PSpice Model

SBAM208.ZIP (14 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

DAC5311 Parallel TINA-TI Reference Design

SBAM206.TSC (1038 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

DAC5311 Parallel TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBAM207A.ZIP (165 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

DAC5311 Serial PSpice Model

SBAM211.ZIP (14 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

DAC5311 Serial TINA-TI Reference Design

SBAM209.TSC (283 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

DAC5311 Serial TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBAM210A.ZIP (332 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01471 — PLC アナログ入力用 IEPE 振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン

産業用の振動センシングは、予防保守が必要とする条件監視の重要な部分を占めます。統合型の電子圧電 (IEPE) センサは、産業用の環境で最も一般的に使用されている振動センサです。このリファレンス デザインは、IEPE センサ インターフェイス用のフル アナログ方式フロントエンドであり、消費電力と実装面積の低減と同時に柔軟な高解像度、高速変換を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ