データシート
TS3A5017
- パワーダウン・モードでの絶縁、V+ = 0
- 低いオン抵抗
- 低い電荷注入
- 非常に優れたオン抵抗マッチング
- 低い全高調波歪(THD)
- 2.3V~3.6Vの単電源で動作
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
- 人体モデルで1500V(A114-B、Class II)
- 荷電デバイス・モデルで1000V (C101)
- 人体モデルで1500V(A114-B、Class II)
TS3A5017デバイスはデュアル単極4投(4:1)アナログ・スイッチで、2.3V~3.6Vで動作するよう設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、V+までの信号をどちらの方向にも転送できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TS3A5017 デュアルSP4Tアナログ・スイッチ/マルチプレクサ/デマルチプレクサ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2019年 1月 31日 |
| アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
| アプリケーション概要 | Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 1月 6日 | |||
| アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
インターフェイス・アダプタ
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ
LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADLESS1 ボードは、TI の一般的なリードレス パッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 このボードには、TI の DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT、YZP 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-01471 — PLC アナログ入力用 IEPE 振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン
産業用の振動センシングは、予防保守が必要とする条件監視の重要な部分を占めます。統合型の電子圧電 (IEPE) センサは、産業用の環境で最も一般的に使用されている振動センサです。このリファレンス デザインは、IEPE センサ インターフェイス用のフル アナログ方式フロントエンドであり、消費電力と実装面積の低減と同時に柔軟な高解像度、高速変換を実現します。
リファレンス・デザイン
TIDA-01102 — 防水 / 耐ノイズ HMI アプリケーション向け誘導性タッチ ステンレス スチール キーパッドのリファレンス デザイン
16 個のボタンを搭載したステンレス スチール製キーパッドは、TI の誘導性タッチ技術を採用し、厚さ 0.6mm のステンレス スチール金属上に高感度のボタンを実装しています。 このデザインは MUX (マルチプレクス) アプローチを採用しており、単一の LDC1614 で多数のボタンを実装しています。このリファレンス デザインは、システムを完全に密閉する金属表面または非金属表面に採用可能で、高度な防水機能(IP67)を実現できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-00110 — RTD を使用したスマート グリッド アプリケーションの温度検知用アナログ フロント エンド (AFE) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは 1 個の ADコンバータ を経由して最大 4 個の抵抗性温度ディテクタ(RTD)に接続でき、モジュール化されたコンパクトなソリューションを実現可能です。ADコンバータ からプロセッサへの通信には SPI インターフェイスを使用しており、8 個の RTD を必要とするアプリケーションの場合は単にモジュールをもう 1 個接続するだけで済みます。2 線、3 線、4 線いずれのタイプの RTD にも対応できるフレキシブルな設計のソリューションです。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 16 | Ultra Librarian |
| UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。