TIDA-01485
3 相 BLDC モーター向け、36V、1kW、効率 99%、18cm2、電力段のリファレンス デザイン
TIDA-01485
概要
このリファレンス デザインは1kW 出力段で、10 セルのリチウムイオン バッテリで動作する電動工具のような産業用アプリケーションで使用する、3 相 36V のブラシレス DC(BLDC)モーターで 99% の効率を実現します。このリファレンス デザインは、この電力レベルで最小のインバータ出力段で、センサ ベースの矩形波制御を実装するほか、巻線電流で 25ARMS の連続波 (2 秒の期間で 60A のピーク値、400ms で 100A のピーク値) を実現します。このリファレンス デザインが搭載している MOSFET パワー ブロックと電流制御のゲート ドライバは、スルー レート制御と低い寄生インダクタンスにより、クリーンな MOSFET スイッチングと最小 EMI を実現します。
特長
- 6V~42V の電圧範囲 (10 個の直列リチウムイオン バッテリ) で動作し、25ARMS の連続 (2 秒の期間で 60A のピーク値、400ms で 100A のピーク値、400A を 10ms) モータ巻線電流を供給
- 50mm x 36mm の小型 PCB フォーム ファクタを採用し、ヒートシンクなしで 36V / 700W、18ARMS の出力をサポート
- 1µs未満の応答時間で動作する VDSセンシングによる、MOSFET の電流監視機能と過電流保護機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSH4.PDF (102 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD88599Q5DC — SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー ブロック、40A、60V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
MSP430 microcontrollers
MSP430F5132 — 8KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcds5 or www.ti.com/lit/xx/tidcds5/tidcds5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDS5. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 三相BLDCモータ用の36V/1kW、99%効率、18cm2の電力段のリ ファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/12 |