ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD88599Q5DC

アクティブ

SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー ブロック、40A、60V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 40 Power loss (W) 3 Ploss current (A) 30 Features Motor control Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 40 Power loss (W) 3 Ploss current (A) 30 Features Motor control Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DMM) 22 30 mm² 6 x 5
  • ハーフ ブリッジ パワー ブロック
  • 高密度 SON、占有面積 5mm × 6mm
  • 低い RDS(ON) により伝導損失を最小化
    • 30A において PLoss 3.0W
  • 放熱特性の優れた DualCool™ パッケージ
  • インダクタンスの非常に低いパッケージ
  • RoHS に準拠
  • ハロゲン不使用
  • 鉛フリーの端子メッキ処理
  • ハーフ ブリッジ パワー ブロック
  • 高密度 SON、占有面積 5mm × 6mm
  • 低い RDS(ON) により伝導損失を最小化
    • 30A において PLoss 3.0W
  • 放熱特性の優れた DualCool™ パッケージ
  • インダクタンスの非常に低いパッケージ
  • RoHS に準拠
  • ハロゲン不使用
  • 鉛フリーの端子メッキ処理

CSD88599Q5DC 60V パワー ブロックは、手持ち式工具、コードレス ガーデン ツール、電動工具など大電流のモータ制御アプリケーションに最適化された設計です。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの積層ダイ テクノロジを活用し、寄生インダクタンスを最小化するとともに、省スペースで放熱特性の優れた DualCool™ 5mm × 6mm パッケージで完全なハーフ ブリッジを提供します。このパワー ブロック デバイスは金属の上面が露出しており、パッケージの上面から熱を引き出し、基板から逃がすための簡単なヒート シンクとして機能するため、多くのモータ制御用途で要求される大電流において優れた放熱性能を発揮します。

CSD88599Q5DC 60V パワー ブロックは、手持ち式工具、コードレス ガーデン ツール、電動工具など大電流のモータ制御アプリケーションに最適化された設計です。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの積層ダイ テクノロジを活用し、寄生インダクタンスを最小化するとともに、省スペースで放熱特性の優れた DualCool™ 5mm × 6mm パッケージで完全なハーフ ブリッジを提供します。このパワー ブロック デバイスは金属の上面が露出しており、パッケージの上面から熱を引き出し、基板から逃がすための簡単なヒート シンクとして機能するため、多くのモータ制御用途で要求される大電流において優れた放熱性能を発揮します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD88599Q5DC 60V ハーフ ブリッジ NexFET パワー ブロック データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 12月 12日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
技術記事 How to Select a MOSFET – Motor Control 2018年 1月 24日
技術記事 Improve the performance of your power tool design with power blocks PDF | HTML 2017年 9月 14日
技術記事 Demand for higher power density drives innovative power tool solution PDF | HTML 2017年 5月 23日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-DRV8320H — DRV8320H 3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8320H 評価基板 (EVM) は、DRV8320H ゲートドライバと CSD88399Q5DC デュアルパッケージ MOSFET をベースとする、15A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能が搭載されており、この EVM はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この EVM は、3.3V MCU 電源向けの外部降圧レギュレータと、外部電流シャントアンプを搭載しています。  (...)
ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.B): PDF
評価ボード

BOOSTXL-DRV8320S — DRV8320S 3 相スマート ゲート ドライバ (SPI インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8320S 評価基板 (EVM) は、DRV8320S ゲートドライバと CSD88399Q5DC デュアルパッケージ MOSFET をベースとする、15A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能が搭載されており、この EVM はセンサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この EVM は、3.3V MCU 電源向けの外部降圧レギュレータと、外部電流シャントアンプを搭載しています。  (...)
ユーザー ガイド: PDF
最新英語版 (Rev.B): PDF
評価ボード

BOOSTXL-DRV8323RH — DRV8323RH 降圧機能とシャント アンプ搭載、3 相スマート ゲート ドライバ (ハードウェア インターフェイス) の評価基板

BOOSTXL-DRV8323RH は、DRV8323RH ゲート ドライバと CSD88599Q5DC NexFETTM パワー ブロックをベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールは、個別の DC バス、位相電圧センス機能、個別のローサイド電流シャント アンプを搭載しており、センサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。  (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BOOSTXL-DRV8323RS — DRV8323RS 降圧機能とシャント アンプ搭載 (SPI インターフェイス)、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

BOOSTXL-DRV8323RS は、DRV8323RH ゲート ドライバと CSD88599Q5DC NexFETTM パワー ブロックをベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能、さらに個別のローサイド電流シャント アンプが搭載されており、この評価モジュールはセンサレス BLDC アルゴリズムに最適な製品になっています。この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

BOOSTXL-DRV8320RS — DRV8320RS 降圧機能と SPI インターフェイス搭載、3 相スマート ゲート ドライバの評価基板

BOOSTXL-DRV8320RS は、DRV8320RS ゲート ドライバと CSD88599Q5DC NexFET パワー ブロックをベースとして、15A を供給する 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。  このモジュールには、個別の DC バス、位相電圧センス機能が搭載されており、この評価モジュールはセンサレス BLDC アルゴリズムに最適です。  この基板は、0.6A 降圧 (バック) レギュレータを内蔵しており、マイコンに 3.3V の電力を供給します。  このドライブ段は、短絡、過熱、貫通電流、低電圧に対する包括的な保護機能を搭載しており、デバイスの SPI (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

CSD88599Q5DC Unencrypted PSpice Model Package (Rev. B)

SLPM325B.ZIP (6 KB) - PSpice Model
計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01485 — 3 相 BLDC モーター向け、36V、1kW、効率 99%、18cm2、電力段のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは1kW 出力段で、10 セルのリチウムイオン バッテリで動作する電動工具のような産業用アプリケーションで使用する、3 相 36V のブラシレス DC(BLDC)モーターで 99% の効率を実現します。このリファレンス デザインは、この電力レベルで最小のインバータ出力段で、センサ ベースの矩形波制御を実装するほか、巻線電流で 25ARMS の連続波 (2 秒の期間で 60A のピーク値、400ms で 100A のピーク値) を実現します。このリファレンス デザインが搭載している MOSFET パワー ブロックと電流制御のゲート ドライバは、スルー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DMM) 22 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ