TIDA-01495

480W、17mm 未満の薄型プロファイル、94% 効率、高速過渡応答の AC/DC SMPS のリファレンス デザイン

TIDA-01495

設計ファイル

概要

TIDA-01495 は、低プロファイル (高さ 17mm)、94.1% のピーク効率、高い電力密度、ユニバーサル入力、24V DC、480W 出力、コンシューマ向け AC/DC 電源のリファレンス デザインです。この回路は、UCC28063Aをベースとするフロント エンドや、2 相のインターリーブ遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) によって構成されており、PFC インダクタのサイズを最小化できるほか、EMI (電磁干渉) フィルタの要件を低減することもできます。HB-LLC 絶縁型 DC/DC 段を制御するのは、ハイブリッド ヒステリシス制御 LLC コントローラである UCC256301 です。この製品は高速な過渡応答を確保しているため、PFC のバルク コンデンサと出力コンデンサを小型化できます。PFC 段でのフェーズ シェディング (位相減少) と、LLC 段での高度なバースト モード最適化機能により、(230V AC) 5% 負荷のときも高効率を実現できます。マルチモード同期整流コントローラである UCC24612 は、比例型ゲート ドライブを実施するため、LLC 段の出力整流器における伝導損失を低減でき、高効率を実現しやすくなります。

特長
  • 高さ 17mm 未満の薄型プロファイルを実現し、PCB のフォーム ファクタは 185mm x 110mm のため、スペース制約が厳しいアプリケーションで使用可能
  • 全負荷効率は、93.3%超 (230V AC)、または 91.1%超 (115V AC)。ピーク効率は 94.1% (230V AC)、または 92% (115V AC)。そのため、80+ Platinum 規格に適合
  • PFC 段でのフェーズ シェディング (位相減少) と、LLC 段での高度なバースト モード最適化機能により、5% 負荷という軽負荷のときも、84% 超過 (230V) または 82% 超過 (115V AC) の高効率を実現
  • LLC コントローラの ZCS (ゼロ電流スイッチング) 防止機能と OVP (過電圧保護) 検出機能は、堅牢性を向上させるとともに、過電流、短絡、過電圧からシステムを保護し、安全性を確保
  • 0.99 を上回る高い力率を達成し、IEC 61000-3-2 Class A に従って PFC の規制と電流の THD (全高調波歪み) に適合
  • EN55011 Class B の伝導型電磁波規格に適合する設計
出力電圧オプション TIDA-01495.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 20
出力電力(W) 480
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Half Bridge- LLC^PFC- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU490.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRV76A.PDF (362 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV75A.PDF (168 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV78A.ZIP (3819 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEE2A.ZIP (868 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV77A.PDF (1525 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRV74A.PDF (536 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD19501KCSシングル TO-220 封止、6.6mΩ、80V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC converters

UCC28880非絶縁型 AC/DC 変換向け、高電圧スイッチャ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28063A可聴ノイズ耐性と入力サージ ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275245V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC256301高電圧スタートアップ機能搭載、超低スタンバイ消費電力、入力電圧範囲(Vin)の広い LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 480W、薄型(17mm未満)、94%効率、高速過渡応答のAC/DC SMPSのリファレンス・デザイン 英語版 2018/02/02
アプリケーション・ノート Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019/06/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。