TIDA-01516

Bluetooth® Low Energy 5.0 を搭載した、シングル マイコン 18V / 600W BLDC モーター制御のリファレンス デザイン

TIDA-01516

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、5 セル リチウムイオン バッテリで動作する電動工具などの産業用アプリケーション向けに、優れた産業用ノイズ耐性、より広い範囲、より少ない電力を備えた Bluetooth® 5.0 SimpleLink™ オプションを提供します。この電力段のリファレンス デザインは、1つのBluetooth Low Energy (BLE) MCUをワイヤレス接続と三相ブラシレスDC (BLDC)モータの台形制御の両方に使用するものであり、1つの基板に設計されているため、BOMおよび総コストを低減できます。このデザインでは、パワー ステージがモーターを駆動しているときでも -96 dBm の BLE RX 感度が実証されており、RF 性能の堅牢性が実証されています。このデザインでは、MOSFET VDS センシングによる過電流および短絡保護を備えた小型フォーム ファクタの電力ステージも実証されています。

特長
  • モーター制御機能と BLE 接続を統合したシングル MCU
  • 600 W BLDC モータードライブは、6V ~ 21.6V で動作し、70mm x 45mm の小型フォームファクタで、ヒートシンクなしで 27 ARMS の連続巻線電流をサポートしています。
  • 61μA/MHz Cortex M3 MCU と独自のコアベースのセンサ コントローラを使用した Bluetooth 5.0 SimpleLink™ ソリューションを提供
  • 最高レベルの RX 感度:モーター作動時でも約 -96dBm
  • BLE 超低消費電力動作 1 秒接続間隔で平均 10uA 未満、スリープ電流 1μA
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU370.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRTQ8.PDF (225 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTQ7.PDF (299 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTR0A.ZIP (1124 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE22A.ZIP (363 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTQ9A.PDF (1902 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTQ6.PDF (529 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ温度センサ

LMT87-Q1車載、-13.6mV/℃ のゲイン、±2.7℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD88584Q5DCSON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー ブロック、50A、40V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640R2F128kB フラッシュを搭載した SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® Low Energy 5.1 ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8323電流シャント アンプ搭載、最大 65V の 3 相スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCE23 — TIDA-01516_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01516 Bluetooth® Low Energy 5.0 を搭載した、シングル マイコン 18V / 600W BLDC モーター制御のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCE23 TIDA-01516_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/11/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01516 Bluetooth® Low Energy 5.0 を搭載した、シングル マイコン 18V / 600W BLDC モーター制御のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidce23 or www.ti.com/lit/xx/tidce23/tidce23.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCE23. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Bluetooth® Low Energy 5.0対応シングルMCU、18V/600W BLDCモータ制御のリファレンス・デザイン 英語版 2017/09/19
技術記事 Connectivity helps integrate intelligent motor control on a single MCU PDF | HTML 2018/06/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。