CSD88584Q5DC
SON 5mm x 6mm Dual-Cool™ パワー ブロック、50A、40V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
CSD88584Q5DC
- ハーフ ブリッジ パワー ブロック
- 高密度 SON、占有面積 5mm × 6mm
- 低い RDS(ON) により伝導損失を最小化
- 35A において PLoss 2.4W
- 放熱特性の優れた DualCool™ パッケージ
- インダクタンスの非常に低いパッケージ
- RoHS に準拠
- ハロゲン不使用
- 鉛フリーの端子メッキ処理
CSD88584Q5DC 40V パワー ブロックは、手持ち式工具、コードレス ガーデン ツール、電動工具など大電流のモータ制御アプリケーションに最適化された設計です。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの特許取得済みの積層ダイ テクノロジを活用し、寄生インダクタンスを最小化するとともに、省スペースで放熱特性の優れた DualCool™ 5mm × 6mm パッケージで完全なハーフ ブリッジを提供します。このパワー ブロック デバイスは金属の上面が露出しており、パッケージの上面から熱を引き出し、基板から逃がすための簡単なヒート シンクとして機能するため、多くのモータ制御用途で要求される大電流において優れた放熱性能を発揮します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CSD88584Q5DC 40V ハーフ ブリッジ NexFET パワー ブロック データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 8月 22日 |
| アプリケーション・ノート | MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| アプリケーション・ノート | 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 5月 8日 | |
| アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
| アプリケーション概要 | Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |||
| 技術記事 | How to Select a MOSFET – Motor Control | 2018年 1月 24日 | ||||
| 技術記事 | Improve the performance of your power tool design with power blocks | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 | |||
| 技術記事 | Demand for higher power density drives innovative power tool solution | PDF | HTML | 2017年 5月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs | 2011年 11月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-DRV8304H — DRV8304H 3 相スマート ゲート ドライバの評価基板
DRV8306EVM — DRV8306 3 相モーター スマート ゲート ドライバの評価基板
DRV8343H-Q1EVM — DRV8343H-Q1 車載対応、3 相モーター スマート ゲート ドライバの評価基板
DRV8343S-Q1EVM — DRV8343S-Q1 車載対応、3 相モーター スマート ゲート ドライバの評価基板
CSD88584Q5DC Unencrypted PSpice Model Package (Rev. B)
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-00774 — 18V / 1kW、160A ピーク、98% を上回る効率、電力密度の高いブラシレス モーター ドライブのリファレンス デザイン
TIDA-01516 — Bluetooth® Low Energy 5.0 を搭載した、シングル マイコン 18V / 600W BLDC モーター制御のリファレンス デザイン
TIDA-010072 — 呼吸器用途向けエアブロおよびバルブ制御リファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON-CLIP (DMM) | 22 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。