TIDA-020030

サーマル ダイオードとセンシング FET 搭載、SiC/IGBT 絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-020030

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、IGBT モジュールを駆動する、高度な保護機能を実装した IGBT または SiC 絶縁型ゲート ドライバのパワー ステージです。このデザインは、高いレベルの安全性機能をサポートする単一のトラクション インバータを使用して、単相パワー ステージを形成しています。この IGBT モジュールは、温度監視向けの内蔵サーマル ダイオードと、過電流保護向けの FET センシングを搭載しており、迅速で高精度の保護を実現します。このモジュールは、バイアス電源とその出力電圧に対する監視機能、冗長回路内の絶縁型 DC バス センシング機能、ハイサイド ドライバとローサイド ドライバ向けの温度センシング機能、PWM ゲート信号の監視、障害信号注入診断機能を搭載しています。この電源は、4.5V ~ 65V DC の広い入力範囲を受け入れ、最大 180mA の出力電流を供給します。絶縁型ゲート ドライバは最大 ±10A の駆動能力を達成しているほか、温度と電圧のセンシングに使用できるアナログ/PWM コンバータも搭載しています。

特長
  • HEV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のトラクション インバータ アプリケーション向け単相電力段のデザイン
  • 温度監視向けの内蔵サーマル ダイオードと、過電流保護向けの FET センシングを搭載した、700V、450A の両面冷却 IGBT モジュールを実装
  • システムの安全性レベルを向上させる複数の冗長回路、電源電圧監視機能、および PWM 出力監視機能
  • ±10A の駆動能力、過電流と短絡の高速保護機能、アナログ/PWM センサを搭載した統合型ゲート ドライバをオンボードに実装
  • 機能検証を目的とする障害信号注入機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU777.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM397.PDF (578 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM396.PDF (115 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM399.ZIP (3640 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFQ6.ZIP (740 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM398.PDF (2988 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM395.PDF (643 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電源電圧スーパーバイザ

TPS3700-Q1車載、過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

LM5180-Q1車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7742-Q1車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV271-Q1車載グレード、シングル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431-Q1車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:KRA)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713P-Q1車載、イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV32015.5V、高速、シングル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B82-Q1車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA320-Q1車載認証取得済み、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7762-Q1車載、信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、4/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS7049-Q1超低消費電力、超小型、12 ビット、2MSPS SAR(逐次比較型)ADC

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AHC1G08-Q1車載、シングル、2 入力、2V ~ 5.5V、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709-Q1車載向け、逆電流保護機能搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21732-Q1車載、2 レベルのターンオフ機能搭載、IGBT/SiCFET 向け、5.7kVrms、±10A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1311-Q1車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド サーマル・ダイオードとセンシング FET を搭載した SiC/IGBT 絶縁型ゲート・ドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2020/01/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-020014 3 種類の IGBT/SiC 向けバイアス電源ソリューション搭載、HEV/EV トラクション インバータ出力段のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。