TPS22918
- Integrated Single Channel Load Switch
- Ambient Operating Temperature: –40°C to +105°C
- Input Voltage Range: 1 V to 5.5 V
- On-Resistance (RON)
- RON = 52 mΩ (typical) at VIN = 5 V
- RON = 53 mΩ (typical) at VIN = 3.3 V
- 2-A Maximum Continuous Switch Current
- Low Quiescent Current
- 8.3 µA (typical) at VIN = 3.3 V
- Low-Control Input-Threshold Enables Use of 1 V or Higher GPIO
- Adjustable Quick-Output Discharge (QOD)
- Configurable Rise Time With CT Pin
- Small SOT23-6 Package (DBV)
- 2.90-mm × 2.80-mm, 0.95-mm Pitch,
1.45 mm Height (with leads)
- 2.90-mm × 2.80-mm, 0.95-mm Pitch,
- ESD Performance Tested per JESD 22
- ±2-kV HBM and ±1-kV CDM
The TPS22918 is a single-channel load switch with configurable rise time and configurable quick output discharge. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 2 A. The switch is controlled by an on and off input, which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.
The configurable rise time of the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. The TPS22918 features a configurable quick output discharge (QOD) pin, which controls the fall time of the device to allow design flexibility for power down and sequencing.
The TPS22918 is available in a small, leaded SOT-23 package (DBV) which allows visual inspection of solder joints. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22918EVM — TPS22918 5.5V、2A、52mΩ オン抵抗ロード・スイッチの評価モジュール
TPS22918 評価基板 (EVM) は、TPS22918 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS22918EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 2A) の下で、TPS22918 にさまざまな入力電圧 (1V ~ 5.5V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。
TPS22918 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01584 — ロード・スイッチを使用する電源シーケンシングのリファレンス・デザイン
TIDA-00818 — モバイル販売時点管理(mPOS)電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01451 — セット・トップ・ボックス向けパワー・スイッチングのリファレンス・デザイン
TIDA-03026 — LED / 音声フィードバック搭載状態表示のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。