TIDEP-01032

EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDEP-01032

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、AM243x を使用して、フル統合型のリアルタイム サーボ モーター ドライブ制御と産業用通信パスをサポートする方法を提示します。このパスは、速度に関する EtherCAT® CiA402 ターゲット コマンドを受信してから、デュアル接続のモーターに対する閉ループ FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 速度制御の実行、実際の速度値を EtherCAT PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) に渡すまでの範囲を網羅しています。

特長
  • シングルチップ、デュアル サーボ モーター制御
  • BOOST-XL TI ブースタパック プラグイン モジュールの設計 - AM2x LaunchPad™ 開発キットと互換性のある 80 個のデジタル / アナログ I/O
  • 24V、8A のモノリシック ゲート ドライブである DRV8316R と複数のアンプ ブリッジを使用する、2 軸の 3 相 BLDC モーター ドライブ
  • デルタ シグマ変調器である AMC1035D と、電流センス アンプである INA241A を経由する、3 相電流フィードバックの 2 軸パス (6 チャネル)
  • 複数の産業用エンコーダ規格をサポートする、RS-485 ベースの 2 軸アブソリュート エンコーダ フィードバック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU921.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCJ5.ZIP (3094 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCJ4.PDF (350 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCJ7.ZIP (13609 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGM1.ZIP (1590 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCJ6.ZIP (13267 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCJ3.PDF (3886 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM2434産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8316電流センシング機能と複数の FET 内蔵、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

AMC1035±1V バイポーラ入力 / 2.5V リファレンス出力搭載、高精度デルタ シグマ変調器

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x booster pack for brushless DC servo drive

このリファレンス デザインは、AM243x を使用して、フル統合型のリアルタイム サーボ モーター ドライブ制御と産業用通信パスをサポートする方法を提示します。このパスは、速度に関する EtherCAT® CiA402 ターゲット コマンドを受信してから、デュアル接続のモーターに対する閉ループ FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 速度制御の実行、実際の速度値を EtherCAT PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) に渡すまでの範囲を網羅しています。
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-01032 EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BP-AM2BLDCSERVO AM2x booster pack for brushless DC servo drive

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-01032 EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン
評価ボード

LP-AM243 — AM243x general purpose LaunchPad™ development kit for Arm®-based MCU

このリファレンス デザインは、AM243x を使用して、フル統合型のリアルタイム サーボ モーター ドライブ制御と産業用通信パスをサポートする方法を提示します。このパスは、速度に関する EtherCAT® CiA402 ターゲット コマンドを受信してから、デュアル接続のモーターに対する閉ループ FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 速度制御の実行、実際の速度値を EtherCAT PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) に渡すまでの範囲を網羅しています。
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010234 8 ポート IO-Link マスタのリファレンス デザイン TIDEP-01032 EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP-AM243 AM243x general purpose LaunchPad™ development kit for Arm®-based MCU

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010234 8 ポート IO-Link マスタのリファレンス デザイン TIDEP-01032 EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)

MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X — Motor Control SDK for AM243x - RTOS

AM243x マイコン (MCU) ソフトウェアは、一連のソフトウェア開発キット (SDK) であり、TI の組込みプロセッサ向けソフトウェア プラットフォームを実現します。このプラットフォームを活用すると、セットアップが容易で、サンプルとベンチマークとデモをすぐに利用できます。このソフトウェアを使用すると、システム ソフトウェアの基本的な機能の新規作成が不要になり、アプリケーション開発スケジュールの迅速化が可能になります。

AM243x ソフトウェアの内容:

  • MCU-PLUS-SDK-AM243X:MCU plus SDK (マイコン + SDK) は、AM243x (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-01032 EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン
評価ボード
LP-AM243 AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット TMDS243EVM Arm®Cortex®-R5F ベースのマイコン向けの AM243x 評価基板
参照 ダウンロードオプション

MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X Motor Control SDK for AM243x - RTOS

close
最新バージョン
バージョン: 2025.00.00.06
リリース日: 2026/04/09

Motor Control SDK Linux Installer

SHA-256 チェックサム

Motor Control SDK Windows Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-01032 EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン
評価ボード
LP-AM243 AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット TMDS243EVM Arm®Cortex®-R5F ベースのマイコン向けの AM243x 評価基板

資料

Documentation - START HERE

Download CCS 20.2.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.1 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.23.0 for Windows, Linux or MacOS

Download MCU-PLUS-SDK 11.01.00.19 for Windows, Linux or MacOS

Download INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 2025.00.00.08 for Windows, Linux or MacOS

リリース情報

Thank you for your interest in the AM243x Motor Control Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS and no-RTOS based applications for real-time motor control. It includes position sense examples, current sense examples, PRU-ICSS PWM examples, real-time control library examples, time synchronization examples, and a universal single-chip servo drive reference design (TIDEP-01032).
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
  • Prerequisites: Install MCU-PLUS-SDK-AM243X 11.01.00.19 and INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X 2025.00.00.08 . The Motor Control SDK installer includes an option to automatically install both required dependencies.

最新情報

  • EnDat 3: 12.5 Mbps data rate, Manchester encoding, frame-based communication (HPF/LPH/LPF), foreground and background communication channels, periodic trigger modes (IEP compare/capture based)
  • Tamagawa: Multi-channel with load share mode, periodic trigger modes (IEP compare/capture based)
  • HDSL: Improved sampling for RX data
  • BiSS-C, EnDat 2.2, Nikon A-format: Periodic trigger modes (IEP compare/capture based)
  • All position sense encoders: Improved handle-based API architecture and SysConfig-based initialization
  • Current Sense (SDFM): Improved handle-based API architecture, SysConfig-based initialization, improved error handling with return codes, support for 9 channels on a single PRU core
  • Starting with MOTOR-CONTROL-SDK-AM243X 2025.00.00, MCU-PLUS-SDK-AM243X and INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X are no longer included and must be downloaded separately.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド EtherCAT® 接続型、シングルチップ、デュアル サーボ モーター ドライブのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。